Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Filettato Ganci magnetici a soffitto

 (50 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione filettati

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.

  • Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

I cappucci di protezione filettati sono progettati per l'uso con filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.

  • Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Adatti per filettature metriche.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
Codice Serie:

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF e JIC. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo. Possono tollerare temperature comprese tra -30 C e +80 C.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • L’opzione in colore giallo è realizzata in HDPE e ha un profilo lungo, che consente più giri di filettatura.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
  • Il cappuccio giallo può resistere a temperature tra il min. -30 C, max +80 C.
Codice Serie:

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci sigillanti filettati

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.

  • Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.
  • È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.

  • Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.
  • È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a coppia bassa.
  • Sono ideali per proteggere le filettature metriche.
Codice Serie:

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.

  • Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.
  • È facile da installare e rimuovere manualmente, la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia.
  • Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità dal foro.
Codice Serie:

Cappucci terminali a pressione

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE, Colore: Rosso, Blu, Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Ruote Float-on

Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Inserti filettati rotondi - Metallo

Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.

  • Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.
  • Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffe
  • Sono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso.
Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Maniglie a T

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Manopola a Fungo

I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.

Codice Serie: SR6530

Manopola zigrinata - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Manopole di controllo - Con marcatura

Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Manopole zigrinate - Inserto filettato/Perno filettato

Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Perni e barre completamente filettate

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

  • di 2