Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(32 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Questa gamma di serrature a camma è adatta per gli espositori, gli armadietti di sicurezza e i pensili del magazzino. Sono disponibili set di chiavi uguali o diverse, oltre a vari soluzioni di intervalli di serraggio per soddisfare numerose applicazioni.
Codice Serie: SR1887
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna, un dado di montaggio e due chiavi Euro standard (5333).
Sono realizzate per essere facili e veloci da installare, offrono una maggiore sicurezza e impediscono l'ingresso di persone non autorizzate, pur consentendo un facile accesso quando sono sbloccate. I prodotti comprendono diversi materiali, finiture e gamme di serraggio utilizzati in varie applicazioni come armadi elettrici, armadi e coperture per apparecchiature.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.
Codice Serie: SR1580
Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Inserita nella parte posteriore di due porte di vetro scorrevoli, il corpo interno viene spinto in avanti per impedire l'apertura delle porte. Queste serrature sono la soluzione ideale per vetrine che contengono oggetti di valore e bacheche in vetro con un nucleo anti-perforazione.
Le serrature a pressione per guida inferiore offrono un buon livello di sicurezza per le porte in vetro scorrevoli poiché si chiudono attraverso tale guida. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti impegnativi. La serratura in lega di zinco pressofuso è dotata di nucleo anti-perforazione per maggiore sicurezza.
Questa gamma di serrature è fissata tramite un dado.Le serrature con pulsante a scatto sono adatte per applicazioni come porte scorrevoli, vetrine, sbarre di sicurezza e persiane. Il meccanismo con cilindro ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, utilizza la chiave per aprire". La possibilità di scegliere chiavi uguali o diverse garantisce il livello di sicurezza desiderato.
La serratura a quarto di giro a elevata sicurezza è classificata IP65 ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Quando la serratura è aperta, la chiave funge da maniglia. La chiave è unica per questa serratura e deve essere ordinata unitamente a questa. Scegliete tra la versione cromata (16711E) o con rivestimento nero (16712E).
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.