Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cappio Fisso Protezione della filettatura

 (31 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anelli di fissaggio

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Cappucci con linguetta a strappo

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS


Codice Serie: SR1022, SR1033

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone, LDPE, TPE, TPR Colore: Grigio, Naturale, Giallo, Trasparente, Rosa, Rosso, Nero Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVCColore: GialloStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SR1072

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Standard

I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.

La linguetta centrale, unita all'esclusivo design a forma di stella, rende il montaggio e la rimozione semplici e veloci. Sono adatti a filettature metriche, UNF e BSP.

  • Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) flessibile
  • Colore: nero


Series Code: SR1072

Cappucci protezione perno

Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a bussola, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.

Codice Serie: SR1380

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.

Codice Serie: SR5763

Cappucci terminali con lamelle

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

Series Code: SR1046

Cappucci terminali flessibili - Standard

La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.

Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.

  • Si allunga fino al 15% in più rispetto al diametro prodotto
  • Finitura lucida di alta qualità.


Series Code: SR1044

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPEColore: Nero, BluStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SR1062

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali rotondi in vinile

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

Codice Serie: SR1003

Cerniere ad angolo - Perno fisso

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

Chiusura a leva sopra il punto morto con riscontro a piastra

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

Chiusure a leva con molla

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Chiusure a strappo e riscontri - Plastica e gomma

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

Chiusure di blocco a rimozione facile

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

Chiusure rotative standard e riscontri

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

  • di 2