Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(22 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
I ganci a vite si montano saldamente a parete per essere utilizzati come ganci di utilità generale. Il materiale inossidabile è resistente e rifinisce in maniera ordinata i diversi ambienti.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Le unità di trasferimento a sfera possono essere impiegate in svariate applicazioni, tra cui macchine per il taglio, presse e stampatrici. Le unità di trasferimento a sfera con caricamento a molla possono, ad esempio, essere montate sulla piastra di esposizione di una pressa per facilitare il caricamento e lo scarico del pezzo da lavorare. Quando la pressa è in funzione, le molle si comprimono e le unità a sfera scendono sotto la superficie, lasciando il pezzo su una solida base. Quando la pressione viene rilasciata, le sfere di trasporto non sono più compresse consentendo così la facile rimozione del pezzo.
Le unità di trasferimento a sfera o sfere di trasporto per carichi pesanti sono state progettate e costruite secondo standard precisi. Offriamo un'ampia gamma di sfere di misure diverse per una portata da 35 a 1000 kg. Tutte le unità per carichi pesanti resistono alla corrosione sono verniciate in nero.
Le unità di trasferimento a sfera per impieghi gravosi hanno una portata elevata e sono pensate per durare nel tempo. Incorporano una sigillatura anti-polvere e un foro per l'eliminazione della sporcizia che garantiscono massima efficienza e un funzionamento ottimale.
Le sfere di trasporto per impieghi medi sono resistenti alla corrosione e progettate con un foro di uscita per la sporcizia; la guarnizione in feltro di lana garantisce la massima efficienza. Sono dotate di una grande sfera portante, che poggia su molte piccole sfere incapsulate in una coppa emisferica.
Hanno un'ampia area di supporto, per una maggiore stabilità e si possono utilizzare nella movimentazione di merci e bagagli, nelle linee di assemblaggio e nelle applicazioni di carico delle macchine, nei sistemi di porte scorrevoli e nei tavoli macchina. Comunemente utilizzate nelle industrie pesanti come quella manifatturiera, automobilistica e navale.
Le mini sfere di trasporto sono adatte ad applicazioni come apparecchi di misurazione, guide per movimenti lineari di piccole dimensioni (es. guide di scorrimento per fotocopiatrici), trasferimento di materiale in camera bianca e meccanismi miniaturizzati. Tutte dotate di un perno filettato in acciaio inossidabile, possono essere fornite come estremità superiore piatta o inclinata.
Le unità di trasferimento a sfera a profilo ridotto della gamma Essentra vengono fissate mediante flangia e hanno un foro per l'eliminazione della sporcizia. Sono lubrificate, non richiedono quindi nessun'altra manutenzione. Disponibili con cuscinetti di carico in acciaio al carbonio, nylon e acciaio inossidabile.
Le sfere di trasporto Euro sono ideali per applicazioni quali movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio, carico macchinari, sistemi con porte a scorrimento, banchi di lavorazione. Le sfere di trasporto Euro hanno una speciale boccola cuscinetto in acciaio temprato, foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Si montano con le clip di fissaggio della gamma Essentra.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.