Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(16 categorie prodotti)
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.
Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.
La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.
La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.
Le maniglie in metallo femmina ad angolo retto a sezione tonda sono provviste di due fori filettati per il montaggio. Realizzate in un unico pezzo per maggior robustezza e resistenza, sono maniglie di alta qualità ed esteticamente gradevole da montare posteriormente.
Codice Serie: SR5112
Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto
Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore.
La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Codice Serie: SR5534
Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.