Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(30 categorie prodotti)
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Le chiusure a leva con serratura secondaria dispongono di un pulsante di chiusura aggiuntivo per evitare l'apertura accidentale e aggiungere sicurezza nelle applicazioni soggette a vibrazione. Sono adatte a elementi di fissaggio di misura M4 e vengono fornite con riscontro. L'ampia selezione di materiali le rende adatte a vari ambienti.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.
Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.
La gamma di maniglie a trazione con forma ad arco ha un profilo semi-piatto, ideale quando servono due maniglie per chiudere o aprire i pannelli. Sono disponibili soluzioni con montaggio anteriore e posteriore, oltre a una selezione di finiture per soddisfare determinati requisiti estetici.
Le maniglie in metallo femmina ad angolo retto a sezione tonda sono provviste di due fori filettati per il montaggio. Realizzate in un unico pezzo per maggior robustezza e resistenza, sono maniglie di alta qualità ed esteticamente gradevole da montare posteriormente.
Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.
Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.
Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.
Maniglie in metallo - Maschio ad angolo retto
La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare