Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato Ad appoggio A vite

 (34 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Basetta per fascetta con fissaggio a pressione

Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.

Codice Serie: SR2022

Basetta per fascetta montaggio a vite

Questa gamma di basette per fascette è disponibile in una varietà di tipologie e per applicazioni diverse.

Codice Serie: SR1719

Clip a P

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

Codice Serie: SR1109

Clip a P con montaggio a vite

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

Clip fermacavo con montaggio a vite

Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.

Colonnine distanziali

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Fascette di montaggio

Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.

Codice Serie: SR1825

Fermacavi - A cinghia, montaggio a vite/con adesivo

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiale: PA Colore: Nero, Grigio Series Code:

Fermacavi - Clip per SHR

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

Fermacavi - Doppia mezza U, con foro per vite

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

Fermacavi - Mezza U, montaggio a vite

Il profilo ridotto ne consente l'uso su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. Si monta con una vite #4 o M3 e garantisce un'eccezionale forza di ritenuta. Disponibile in tre misure per fasci da 1/8”, 3/16” o 1/4” di diametro.

Codice Serie: SR2127

Fermacavi - Montaggio a vite, a P, in nylon

Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Fermacavi - Montaggio a vite, antistrappo

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiale: PA, NylonColore: Nero, Naturale, GrigioStandard infiammabilità del materiale: UL94 V-2Series Code:

Fermacavi - Montaggio a vite, per cablaggi

Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.

Fermacavi - Per cavo elettrico principale

Questo fermacavo si monta nel telaio peer assicurare il cavo elettrico principale nelle apparecchiature. Contribisce alla riduzione dello sforzo sul cavo e alla protezione dall'interruttore metallico.

Fermacavi in acciaio flessibile

I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.

Codice Serie: SR2150

Fermacavo per cavi piatti

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Fissaggio per condensatore

I supporti di fissaggio per condensatore sono progettati per essere avvitati sul telaio. Resistente struttura monopezzo. Disponibili con o senza kit di accessori di montaggio. Disponibili con distanziale all'interno per distanziare il condensatore dal telaio. Disponibile anche senza distanziale per applicazioni a foro passante.

Guide per fibra

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Maniglie a trazione - In metallo a U

La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.

Maniglie a trazione - In metallo/Con flangia

Le maniglie articolate con flangia sono maniglie a molla per impieghi gravosi; si ripiegano a filo quando non sono in uso. La maniglia è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro e il ritorno a molla ne assicura il ripiegamento automatico a filo.

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore.

Maniglie da incasso - Montaggio a vite

Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.

  • di 2