Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cerniere a frizione Passacavi

 (18 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.

Cerniere a frizione a doppio asse

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a frizione regolabile - Con perni o fori

Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.

Copriprofili

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Passacavi

Garantiscono supporto e protezione aggiuntivi a cavi e fili che che passano attraverso i pannelli.

Passacavi - Standard/TPE

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.

Passacavi IP67

I passacavi a tenuta IP67 garantiscono protezione completa da polvere e tenuta stagna e sono quindi adatti ad applicazioni esterne. Fungono anche da tappi di chiusura fino all'installazione del cavo. Resistono alle vibrazioni.

Codice Serie: SR1703

Passacavi a membrana

I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana centrale ma sono disponibili anche quelli con membrana spostata a lato.

Passacavi a membrana - Membrana laterale

I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Passacavi aperti - A innesto rapido

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Passacavi aperti standard

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Passacavi aperto - Passacavi con flangia NAS1368

Questi passacavi sono autobloccanti grazie alla flangia presente sulla superficie esterna. Ciò consente un'installazione veloce e sicura. Questo componente è conforme alle specifiche NAS1368-N10D.

Passacavi gradinati

Il passacavo graduato può essere tagliato secondo le specifiche esigenze ed è adatto a cavi di diverso diametro. Protegge i cavi che passano attraverso i pannelli e fungono da tappi di chiusura fino al momento del taglio.

Passacavi per fissaggio bordo pannello

Il passacavo consente il passaggio di più cavi e fili, proteggendoli dagli spigoli vivi. Aiuta a mantenere i cavi in ordine e organizzati. Disponibile in un'ampia gamma di materiali, tra cui: nylon naturale 6/6 classificato UL94 V2 con una temperatura di esercizio continuo di 80 C o gomma siliconica nera con una durezza di 65 Shore A e una temperatura di esercizio continuo di 180 C. Tutte le dimensioni rispecchiano il prodotto installato.

Passacavi per scrivania

I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.

Passacavi per utilizzo con piastra

I passacavi con piastra di inserimento cavi sono una tecnologia di inserimento e collegamento senza attrezzi per macchine e attrezzature. Disponibili in una serie di dimensioni, la maggior parte della gamma è aperta e presenta una scanalatura e un foro. È disponibile anche un'opzione chiusa, senza scanalatura e foro. Realizzati in TPE TPV nero, questi passacavi hanno un grado di protezione IP65. Sono adatti all'uso a temperature comprese tra -30 C e 100 C. La piastra di inserimento cavi è acquistabile separatamente.