Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(93 categorie prodotti)
Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.
Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.
Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.
Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
La nostra gamma di coprifusibili a inserimento rapido fornisce una soluzione semplice per garantire l'isolamento dei componenti di protezione dei circuiti. La struttura in PVC morbido garantisce flessibilità quando i coprifusibili non possono essere assemblati.
Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Codice Serie: SR6431
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794
Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.
Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.