Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Regolabile Plastica Sigilli a lunghezza fissa

 (20 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a compressione a leva a filo

Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.

Codice Serie: SR5090

Clip per cavi regolabile

Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.

Fermacavi - A scatto, regolabile

La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0

Fermacavi regolabili

Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.

Fermacavo Adesivo

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Piedini articolati per uso industriale - In acciaio inossidabile

Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.

Piedini con montaggio con perno - Base girevole in plastica

I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Piedini di livellamento - Montaggio con perno/Base girevole/Plastica

I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Codice Serie: SR1569

Piedini di livellamento per macchinari

I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Piedini per macchinari - Premium

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Piedini regolabili - Cromati

Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.

Codice Serie: SR5442

Piedini regolabili - Non articolati

I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Piedini scorrevoli - Inclinazione regolabile

Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.

Adatti all'uso con inserti filettati.

  • Filettature disponibili: M6, M8 e M10.

Piedini scorrevoli - Regolabili/Base liscia

Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

I sigilli di plastica a lunghezza fissa rappresentano un modo semplice ed economico per scoraggiare i furti e segnalare le prove di manomissione o violazione delle merci. Sono ideali per proteggere le porte di camion e container.

La nostra gamma è disponibile in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.

InnoLock è dotato di una linguetta piatta a strappo per una rimozione facile e senza utensili. Il sigillo è dotato di una ganascia di chiusura metallica anti-manomissione.

OctoLock e TwinLock sono opzioni interamente in plastica. OctoLock ha una testa ottagonale per impieghi gravosi e presenta un punto di rottura predeterminato. OctoLock e TwinLock beneficiano di un doppio meccanismo di blocco con una ganascia in acetale che ha un punto di fusione più alto del polipropilene (PP).

Anche TwinLock ha un punto di rottura preimpostato per facilitare la rimozione. È dotato di un design ad anello fisso. Per ottenere tutti i vantaggi della sicurezza del doppio meccanismo di blocco, inserire fino a sentire un secondo clic.

Elevata resistenza alla rottura:9,5 kg e 15 kg

  • Materiale corpo: polipropilene (PP)
  • Materiale ganasce: metallo e acetale
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilli di sicurezza

I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.

Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.

  • Materiali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), alluminio, polipropilene (PP) e acciaio
  • Colori: blu, verde, naturale, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Supporti di livellamento

I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.