Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(11 categorie prodotti)
Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.
Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Realizzati in elastomeri termoplastici neri (TPE), i passacavi connettori per fibra ottica consentono lo scarico della trazione e forniscono protezione aggiuntiva alla fibra durante l'instradamento attraverso un foro. Il passacavo connettore da 900 micron limita la curvatura della fibra ottica, prevenendo la perdita di segnale.
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve. Ideale per applicazioni in fibra soffiata di breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.
Lo sdoppiatore in nylon per la limitazione della curvatura della fibra consente di rompere o interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni in cui si utilizzano i codici OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.
I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.
La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.