Met meer dan 140 jaar gecombineerde ervaring in productie en een gecombineerde productie van 2,1 miljard onderdelen in Europa, brengt de alliantie tussen Essentra en BMP TAPPI waardevolle ervaring met de productie van kappen en pluggen.
Meer dan 45.000 producten op voorraad
Beschikbaar voor snelle verzending
Gratis CAD's
2D- en 3D-tekeningen beschikbaar
Gratis samples
Probeer voordat je koopt
Oplossingen op maat
Om aan uw individuele behoeften te voldoen
Met een uitgebreide selectie van nieuwe producten die behoren tot de 45.000 producten op voorraad, diepgaande kennis van de industrie en expertise op het gebied van spuitgieten, kunnen we een probleemloze service bieden, van het ontwikkelen van een innovatief concept tot het testen en leveren van het aan uw organisatie.
We bieden een volledige oplossing om aan uw technische behoeften te voldoen met responsieve innovatie- en productiecapaciteit in Europa.
Ons assortiment bescherming voor hydraulische fittingen is ontworpen om de schroefdraad van de verbindingspunten te beschermen, zoals koppelingen of verdeelstukken. Een gebrek aan bescherming kan leiden tot een storing die kan leiden tot een niet werkende slang, een gebrek aan controle over hydraulische systemen en gezondheidsrisico’s voor de bestuurder.
Ons assortiment omvat verschillende draadstandaarden en ontwerpen die zijn aangepast aan handmatig of mechanisch gereedschap.
Het beschermen van uw componenten in verschillende fasen van uw proces vereist een zorgvuldige afweging. Begrijpen waar u zich in uw proces bevindt, of het nu gaat om productie, testen, opslaan of doorvoeren, is van essentieel belang. Essentra heeft een scala aan kappen en pluggen die aan deze fasen zijn aangepast.
Eenvoudig aan te brengen, snelle verwijdering, flexibiliteit in maten en kleuren zijn beschikbaar in ons assortiment zorgvuldig ontworpen kappen en pluggen. Controleer uw behoefte en zoek uw passende oplossing door gratis samples aan te vragen.
Elke oppervlaktebehandeling wordt geleverd met complexe vereisten, wat resulteert in een ongerepte visuele afwerking en het beschermen van essentiële contactpunten tegen verfval en corrosie, die indien onbeschermd, een project-standaard zullen zijn.
Essentra heeft een oplossing door het brede assortiment kappen en pluggen, maar ook de keuze uit verschillende materialen die voldoen aan de strenge werkomstandigheden van oppervlaktebehandelingen.
Afmeting, materiaalprestatie, ontwerp en voorraad. Neem contact met ons op — we hebben het allemaal en zo niet, zullen we het voor u ontwerpen.
Buizen en flenzen die worden blootgesteld aan vijandige en gevaarlijke werkomstandigheden, vereisen specifieke bescherming om verontreiniging, corrosie en schade op laspunten te voorkomen.
Essentra kappen en pluggen zorgen ervoor dat buiseinden en de afschuining van buizen worden beschermd tijdens productie, opslag en transport.
Ons assortiment flensbeschermingsproducten zorgt ervoor dat het gezicht en de verhoogde voorkant beschermd zijn tegen deuken, krassen en roest voordat u boutteert.
Metaalproductie bestaat uit het transformeren van plaatmetaal in een ontwerp met behulp van verschillende technieken voor buigen, snijden, ponsen en lassen. Het proces resulteert in een ruwe afwerking en laat het onbehandelde oppervlak open voor corrosie en scherpe randen.
Essentra biedt componenten voor de meubelindustrie, variërend van buis insteek-stukken met een esthetische uitstraling tot doorvoer-tules voor kabelbeheer.
Download onze minifolder Kappen en Pluggen om onze uitgebreide selectie producten te bekijken.
We zetten ons in om onze klanten te helpen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen en -doelstellingen door duurzame oplossingen voor industriële onderdelen te ontwikkelen. We hebben ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van onze uitstoot, die door de SBTi zijn gevalideerd en goedgekeurd en in overeenstemming zijn met een 1,5 °-traject.
Er wordt standaard gerecycled materiaal gebruikt voor meer dan 7.000 van onze producten wereldwijd en veel van onze nieuwe algemene beschermingsassortimenten van BMP zijn verkrijgbaar in gerecycled materiaal.
We blijven investeren in innovatie met behulp van ons nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum.
We hebben ons verplicht tot: