Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Series Code: SR1388, SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
€ 40,6411 - € 41,4722 | 27 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
||
€ 95,9321 - € 97,8875 | 25 Op voorraad |
24.622 in
625.4 mm
|
||
€ 59,544 - € 60,7662 | 336 Op voorraad |
20.866 in
530.0 mm
|
||
€ 134,0311 - € 136,7688 | 29 Op voorraad |
28.74 in
730.0 mm
|
||
€ 23,4656 - € 23,9382 | 406 Op voorraad |
14 in
355.6 mm
|
||
€ 4,6605 - € 4,7583 | 150 Op voorraad |
3.819 in
97.0 mm
|
||
€ 15,2037 - € 15,5134 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 43,3462 - € 44,2425 | 18 Op voorraad |
18.228 in
463.0 mm
|
||
€ 225,4657 - € 225,4657 | 2 Op voorraad |
42.441 in
1078.0 mm
|
||
€ 32,2489 - € 32,9007 | 24 Op voorraad |
16.142 in
410 mm
|
||
€ 221,3592 - € 221,3592 | 7 Op voorraad |
39.37 in
1000.0 mm
|
||
€ 21,2983 - € 21,2983 | 58 Op voorraad |
13.189 in
335.0 mm
|
||
€ 5,7197 - € 5,8338 | 126 Op voorraad |
4.76 in
120.9 mm
|
||
€ 20,4509 - € 20,8583 | 25 Op voorraad |
13.15 in
334.0 mm
|
||
€ 168,317 - € 171,7554 | 5 Op voorraad |
32.283 in
820 mm
|
||
€ 230,3706 - € 230,3706 | Vraag de levertijd aan hier |
40.394 in
1026.0 mm
|
||
€ 393,2939 - € 393,2939 | 74 Op voorraad |
52.756 in
1340.0 mm
|
||
€ 13,7045 - € 13,9979 | Vraag de levertijd aan hier |
10.748 in
273.0 mm
|
||
€ 12,1239 - € 12,3683 | 14 Op voorraad |
9.134 in
232.0 mm
|
||
€ 17,5666 - € 17,9251 | Vraag de levertijd aan hier |
12.48 in
317.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.