Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Series Code: SR1388, SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
€ 8,9043 - € 10,3884 | Vraag de levertijd aan hier |
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 11,5669 - € 13,6475 | 290 Op voorraad |
13.504 in
343.0 mm
|
||
€ 12,3089 - € 14,535 | 8 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 12,2798 - € 14,535 | 122 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
||
€ 16,9794 - € 20,0348 | 34 Op voorraad |
15.909 in
404.1 mm
|
||
€ 28,3572 - € 33,5223 | 134 Op voorraad |
18.976 in
482.0 mm
|
||
€ 20,7332 - € 23,7449 | 57 Op voorraad |
20.236 in
514.0 mm
|
||
€ 30,8015 - € 36,4613 | 22 Op voorraad |
22.205 in
564.0 mm
|
||
€ 34,1334 - € 40,2442 | 92 Op voorraad |
23.504 in
597.0 mm
|
||
€ 35,9812 - € 42,4412 | 58 Op voorraad |
24.488 in
622.0 mm
|
||
€ 53,9209 - € 63,64 | 13 Op voorraad |
26.496 in
673.0 mm
|
||
€ 54,1828 - € 64,1784 | 72 Op voorraad |
28.307 in
719.0 mm
|
||
€ 55,2013 - € 65,7788 | 10 Op voorraad |
31.22 in
793.0 mm
|
||
€ 420,7682 - € 420,7682 | Vraag de levertijd aan hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
||
€ 84,5089 - € 86,2362 | 30 Op voorraad |
24.252 in
616.0 mm
|
||
€ 360,442 - € 360,442 | Vraag de levertijd aan hier |
52 in
1320.8 mm
|
||
€ 4,3183 - € 4,3998 | 150 Op voorraad |
3.425 in
87.0 mm
|
||
€ 164,5039 - € 167,8608 | Vraag de levertijd aan hier |
31.969 in
812.0 mm
|
||
€ 27,7607 - € 32,5329 | 89 Op voorraad |
24 in
609.6 mm
|
||
€ 3,308 - € 3,3731 | 89 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.