Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,2269 - € 0,2517 | 7300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
€ 0,0976 - € 0,1038 | 2181 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0676 - € 0,09 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0458 - € 0,067 | 4000 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,2575 | 625 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | 2500 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | 3000 Op voorraad |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | 5074 Op voorraad |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | 1000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | 9008 Op voorraad |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,2095 | 20007 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,0254 - € 0,0283 | 46672 Op voorraad |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2269 - € 0,2517 | 12759 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
€ 0,0771 - € 0,0855 | 8271 Op voorraad |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0681 - € 0,0906 | 2000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
€ 0,115 - € 0,1527 | 2998 Op voorraad |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.