Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Vergrendelend Hendelschakelaar

 (144 productgroepen)

Lijst Rooster

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.

Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:

Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: zwart




Serie: SR1421

Indrukbare volledige flensbeschermers

Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.



Serie: SR1365

Inklik-afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1760

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kabelklemmen - Dennenboombevestiging, scharnierende bovensluiting

Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.

De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.

De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.

Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2.

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Kabelklemmen - Scharniersluiting

Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.

Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.

De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Kappen met afscheurlip

Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.

Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.

Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.

De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.

Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.

  • Kleuren: blauw, naturel en geel
  • Conform RoHS




Serie: SR1022, SR1033

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone, LDPE, TPE, TPR Kleur: Grijs, Naturel, Geel, Transparant, Roze, Rood, Zwart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Kappen met treklip

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Materiaal: LDPE, EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Klapslotsluiting

Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.

Klinknagel kappen

Klinknagel kappen bieden een snelle en nette afwerking voor schroeven, voor tal van toepassingen. Ons assortiment is verkrijgbaar in wit, grijs, beige en zwart polyethyleen van lage of hoge densiteit. Ook hebben we een breed assortiment verschillende maten voor al uw toepassingen.

Series Code: SR1814, SR1804

Klinknagel voetjes

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796

Koepelvormige afdichtpluggen

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: HDPE, Nylon, PA, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Kraagloze maskeerpluggen

Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.



Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Kraagpluggen

Kraagpluggen zijn voorzien van een zelftappend ontwerp voor een eenvoudige installatie. Zeer duurzaam door hun dikke wand, waardoor ze moeilijk loskomen en een stevige verbinding bieden.

Ontworpen om uw apparatuur te beschermen tegen stof, vuil en andere externe elementen. Ideaal voor zandstralen en andere toepassingen in de bouw en automotive-industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: oranje




Serie: SR1160

Krimpkappen

Krimpkappen bieden een ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Krimpkappen hebben dezelfde functie als eindkappen, maar krimpen als ze worden verhit, en bieden daardoor maximale bescherming voor de toepassing. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.

Series Code: SR1180

LPG-kappen

LPG-kappen werden ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie om gevaarlijke gaslekken te helpen vermijden. Ze voldoen aan gedragscode 15 van het Instituut voor LPG. Het ontwerp is voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en vervanging eenvoudig te maken. Het is bestand tegen druk en zorgt voor een gasdichte afdichting, zelfs bij extreme temperaturen en moeilijke omstandigheden.

Het vermijdt tevens het binnendringen van vuil en verontreinigingen in de toepassing. Het is eenvoudig te gebruiken of te verwijderen. Gebruikt in magazijnen om LPG-gasflessen te beschermen bij de opslag van toepassingen, in de bouw en in de automotive-industrie.

  • Materiaal: HDPE
  • Kleur: zwart




Serie: SR1085

Maskeerpluggen

Conische maskeerpluggen bieden een veelzijdige maskeeroplossing die als plug of als kap kan worden gebruikt. Door het tapse ontwerp kan deze plug bij een breed bereik aan binnendiameters als plug worden ingezet en bij een breed bereik aan buitendiameters als kap. Deze pluggen zijn ideaal als maskeertoepassing bij: poedercoaten, e-coating, plateren en anodiseren.

Het assortiment is beschikbaar in een keur van materialen, waaronder premium silicone en goedkopere EPDM. Silicone heeft een hoge temperatuurclassificaties en kan meerdere malen opnieuw worden gebruikt. EPD is eveneens herbruikbaar, heeft een lagere hittebestendigheid maar is beter bestand tegen chemische middelen.

  • Materialen: ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) en siliconerubber
  • Kleuren: zwart, blauw, bruin, groen, naturel, rood, roestkleurig, paars en geel




Serie: SR1075, SR1091

Maskerende slang voor rechte buizen

Temperatuurbestendige buis biedt een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, wanneer standaarddoppen te kort zijn. De buis kan indien nodig worden gebruikt met dop. De doppen kunnen worden toegepast op lange pennen en draadeinden.

Wordt op rol geleverd; de buis kan op de gewenste lengte worden gesneden. Knip de buis iets langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat en de buis snel kan worden verwijder. Kan ook worden gebruikt om de gatdoorgang te maskeren: gebruik de buitendiameter van de buis en trek deze door het gat.

De buis is flexibel kan voegt zich naar onregelmatigheden. Smelt niet en hardt niet uit, is herbruikbaar waardoor dit product gunstig is in verbruik.

Populaire toepassingen zijn onder andere: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.

  • Materialen: ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) en siliconerubber (hardheid 55 shore A)
  • Kleuren: zwart, naturel en rood




Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Maskerende sterslangen

Stervormige slang is een maskeeroplossing die perfect is voor lange draadeinden en pennen, als een dop te kort is. Het stervormige profiel zorgt ervoor dat deze flexibel en gemakkelijk op nauwe diameters past

De slang is zeer flexibel en past op meerdere afmetingen. Kan gemakkelijk worden aangebracht over draadeinden, buis zonder schroefdraad of onregelmatige vormen. Goede hittebestendigheid.

  • Materiaal: silicone
  • Maximumtemperatuur: 315 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: blauw, groen, rood, wit en geel




Serie: SR1051

Mini zadelclips

Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.

Serie: SR2104

NPT-draadpluggen

NPT-draadpluggen zijn ontworpen voor gebruik met BSP/NPT getapte en geschroefde fittingen. Ze zijn gemaakt van blauw LDPE



Serie: SR1114

  • van 6