Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Drukbevestiging Eindkappen

 (19 productgroepen)


Beschermkappen voor aandrijfassen

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Draadkappen met vinnen

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Gebruikt om een breed scala aan draadeinden te beschermen.Het voorkomt roest of corrodeert draadeinden en beschermt ze tegen slijtage.Het wordt gebruikt in de productie, spoorwegen, hekken, meubels en andere toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Geel Serie: SR1056

Einddopjes

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Eindkappen voor buizen

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel, Wit Serie: SR1062, SRF0023

Flexibele buiskappen

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388

Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

Geribbelde buiskappen

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Het beschermt tegen vuil, stof en vuil.Ontworpen voor sanitaire, HVAC en industriële toepassingen.Het is bestand tegen een maximale temperatuur van 79,4 C. Materiaal: LDPE - PIR Kleur: Rood, Geel Serie: SR1387

Hekpaalkap

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Ontworpen om over de bovenkant van een hekpaal, buizen en pijpen te passen.Helpt bescherming tegen weerschade, vuil of vocht.Het is eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Krimpkappen

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180

Ronde eindkappen - Standaard

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Ronde kogelkappen

Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.

  • Met een hoge sterkte en stevige drukbevestiging.
  • Ideaal voor meubels, ambachtelijke of architectonische projecten.
  • Kan ook worden gebruikt als decoratieve bovenzijde of als afwerking.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SR1634

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Standaard ronde eindkappen

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010