Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

LDPE Met schroefdraad Kroon zeskantmoer

 (25 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Beschermkappen met schroefdraad - Metrische draad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.



Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Wit, Zwart Serie: SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - BSP/Gas-draad

Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.



Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Gasventiel pluggen

Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.



Serie: SR1060

LPG-pluggen

LPG-pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en helpen gevaarlijke gaslekken te voorkomen. De pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en voldoen aan de voorwaarden van gedragscode 15 van de LP Gas Association: Profielen zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voorzien van een markering voor de richting van plaatsing / verwijdering.



Serie: SR1085

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Quick-fit connectorplug

Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.

De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.

  • De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd.
  • Helpt bij het snel en gemakkelijk verbinden van draden, zonder dat speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009

Schroef beschermkappen - BSP/Gas-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de auto-industrie, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor BSP/gas-draad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Slottex-pluggen

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Rood, Blauw Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.



Serie: SR6112

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010