Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Met schroefdraad Trekknoppen

 (26 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Beschermkappen met schroefdraad - Metrische draad

Threaded Protection Caps are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • Suitable for Metric threads
  • Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Serie:

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • If you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns.
  • Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
  • Yellow option can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C.
Serie:

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Wordt gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad.
  • Met een kleine flens.
  • Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad

Threaded Protection Plugs designed for use on Metric Threads. Shields threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Features a knurled head design for easy hand installation and removal, with a twisting motion. Ideal for applications exposed to high fluid flow and vibration.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • Ideal for Metric thread applications exposed to high fluid flow residue and vibration.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Serie:

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

O-ring schroefpluggen - Metrisch draad

O-ring schroefpluggen voor metrische schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische draadfittingen. Biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

Kan worden geïnstalleerd met behulp van een moersleutel, schroevendraaier of met de hand. Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een cilindrische binnen- en buitendiameter precies in millimeters. De fijne conische vorm van metrische taps toelopende draad maakt de beste mogelijke krachtoverbrenging mogelijk.Vaak gebruikt op hydraulische fittingen in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Beschermt gaten tegen vuil, stof, verontreinigingen en vocht.
  • Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een nauwkeurige cilindrische binnen- en buitendiameter in millimeter.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Serie:

Quick fit connector kappen

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
  • They can be reused.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRQCF

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

  • Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes.
  • Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.
  • They are ideal for heavy duty applications and made from cast aluminium alloy.
Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438

Schroefkappen

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Schroefkappen - Metrisch schroefdraad

Threaded Sealing Caps designed are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • They are suitable to protect metric threads.
Serie:

Schroefkappen - UNF-schroefdraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with UNF Threads. Protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
Serie:

Schroefkappen met pakking

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Schroefpluggen

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: LDPE, PA Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Schroefpluggen met o-ring

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1125, SR5760

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Materiaal: LDPE Kleur: Transparant Serie: SR6112

  • van 2