Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Deze montagebeugels voor gasveren bevestigen de gasveren aan de constructie waar ze zullen worden gebruikt.
As steunblokken bieden stabiliteit, uitlijning en steun aan lineaire assen. Deze componenten zijn bedoeld om assen met een standaard diameter stevig op hun plek te houden terwijl een vloeiende en nauwkeurige beweging van de lineaire kogellager mogelijk blijft.
Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage.
Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur
Gasveren met instelbare kracht worden veel gebruikt in industrieën zoals medische en laboratorium-, meubel-, auto- en industriële apparatuur voor openen, sluiten, kantelen en dempen. Deze veren kunnen worden aangepast aan de exacte behoefte zonder extra berekeningen, gewoon ontgassen op aanvraag volgens de vereiste specificatie.
Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Deze lineaire kogellagers met flens worden gebruikt in toepassingen met een lineaire verplaatsing en zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. Bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. De montageflens zorgt ervoor dat de lager met bouten of schroeven eenvoudig op een oppervlak kan worden bevestigd. Bij lange lineaire kogellagers met flens biedt de grotere lengte een grotere belastbaarheid en stabiliteit in vergelijking met standaard kogellagers van dezelfde grootte.
Ze hebben lage wrijving voor minder slijtage en een hoge belastbaarheid gezien de kogellagers de last evenredig over de bus verdelen voor het minimaliseren van de spanningsconcentratie en het verlengen van de levensduur van het systeem.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, CNC machines, assemblagesystemen en fabricageprocessen.
Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire lagers wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en verhoogde wendbaarheid.
Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire lagers, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging.
Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Deze geharde RVS assen zijn zeer sterk, duurzaam en betrouwbaar. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij bestendigheid tegen corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemicaliën vereist zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast.
Deze assen hebben een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud, waardoor de uitvaltijd en de totale bedrijfskosten worden verminderd. Zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanner ze in combinatie met een lineaire kogellager worden gebruikt. Wordt gevonden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automotive systemen en medische apparatuur.
Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht
Deze productgroep omvat drie types:
Deze glijlagers met flens bieden hoge prestaties en mechanische stabiliteit in alle toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in polyamide, polyamide met PTFE en glasvezel, of polyamide met PTFE en koolstofvezel voor extra lage wrijving.
Deze allround glijlagers zonder flens zijn gemaakt van polyamide, PTFE en koolstofvezel, of polyamide PFTE en glasvezelmengsels die bestand zijn tegen hoge druk en onderhoudsvrij kunnen werken.
Kogelmoeren met flens zijn een cruciaal onderdeel van kogelschroefassemblages. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Deze moeren hebben zoals de naam impliceert een flens, dit is een vlakke, van de moer uitstekende rand die extra steun biedt en zorgt voor een gemakkelijke installatie.
Wordt samen met kogelschroeven gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef terwijl deze ronddraait, wat resulteert in een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging. De flens biedt een krappe tolerantie, wat zorgt voor een minimale terugslag en een hoge precisie en nauwkeurigheid.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Bedenk dat wanneer de kogelmoer uit de meegeleverde mof wordt verwijderd, de kogellagers los kunnen raken waardoor de kogelmoer onbruikbaar wordt.
Euro-kogelrollen zijn ideaal voor toepassingen zoals: afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Euro-kogelrollen zijn voorzien van een kogelpot van speciaal gehard staal met een vuilverwijderingsgat en een viltafdichting. Montage met Essentra bevestigings-clips.
Het Essentra assortiment van kogelrollen met een laag profiel, is voorzien van flensbevestiging en een gat voor vuilverwijdering. Ze zijn zelfsmerend, dus geen verder onderhoud nodig. Ze zijn verkrijgbaar met kogels in koolstofstaal, nylon en rvs.
Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.
Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.
Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.
Scharen, persen en spuitgietmachines zijn slechts enkele van de vele toepassingen, waarvoor open geladen kogelrollers kunnen worden gebruikt. Een pers kan bijvoorbeeld voorzien zijn van verende kogelrollen in de plaat om het aan- en afvoeren van werkstukken te vergemakkelijken. Als de pers geactiveerd wordt, worden de veren samengedrukt en zakken de kogels onder het oppervlak, waardoor het werkstuk op een stevige basis komt te staan. Als de druk wegvalt, komen de kogelmodules weer omhoog, zodat het werkstuk over de kogels kan worden weggerold en verwijderd.
Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.
Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.
Kogelschroeven zijn precisieonderdelen die in lineaire bewegingssystemen worden gebruikt om een roterende beweging efficiënt en accuraat om te zetten in een lineaire beweging. Ze bestaan uit een as (of moer) met schroefdraad en een stel geslepen precisiekogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer en verminderen zo de wrijving en slijtage die gebruikelijk is in schuivende bewegingssystemen.
Ze worden vaak gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, vooral in automotive-, ruimtevaart- en medische apparatuur. Afhankelijk van de diameter is er een assortiment kogelschroeven verkrijgbaar.
Let op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging.
Lange lineaire kogellagers met gecentreerde flens worden gebruikt in applicaties met een lineaire verplaatsing voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een gemakkelijke montage en de extra lengte zorgt voor een hogere belastbaarheid. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
Met lage wrijving voor minder slijtage en bestand tegen zware lasten aangezien de kogellagers de last gelijkmatig over de lager verdelen; hierdoor wordt de spanningsconcentratie geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd. Met afdichtingen die de interne componenten van de lager tegen stof en vuil helpen beschermen.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
Deze miniatuur lineaire rails worden gebruikt om bewegende last te leiden en ondersteunen. Het levert vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in kleine systemen. Ze bestaan uit een funderingsrail, een schuifblok en een reeks rollende onderdelen. De basisrail is aan het machineframe vastgemaakt en de schuifblok schuift erlangs. De rolcomponenten, doorgaans kogellagers, ondersteunen het gewicht en verlagen de wrijving tussen de schuifblok en de basisrail.
Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Dit precisiesysteem moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.
De sledes worden op dummy blokken gemonteerd geleverd. Plaats de drager op de rails en ga vanaf de blok naar de rail om deze te installeren. Ze zijn vaak kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen, zoals wetenschappelijke toepassingen, medische apparatuur of fabricage van semigeleiders.
Deze open lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Deze kogels staan in direct contact met de lineaire as, een cilindrische stang waar het lager langs schuift voor een lage frictie en een hoge belastbaarheid.
Doorgaans samen gebruikt met een assteunrail. Bestand tegen temperaturen van -20C tot +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
RVS AISI 303/316 assen worden gebruikt in sectoren waarin een hoge/zeer hoge corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid vereist zijn. Dit garandeert dat de assen bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden zoals een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën, hoge temperaturen en corroderende stoffen en uitstekend lasbaar zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast. Daardoor hebben deze assen een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud, wat resulteert in minder uitvaltijd en lagere totale operationele kosten.
In plaats van lineaire kogellagers moeten keramische lagers worden gebruikt. Geschikt voor toepassingen met zware lasten en hoge snelheden, en voor abrasieve omgevingen.
Het wordt gebruikt in röntgenapparatuur, papierverwerkende apparatuur, hardwareapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.
Sterk en duurzaam materiaal, geschikt voor flexibele verbindingen tussen elementen en tal van andere technische producten. Geschikt voor het ophangen van klemmen, lagers, tandwielen, enz.
Roterende dempers beheersen de snelheid en versnelling van een beweging in een bewegende behuizing. Eenvoudig te installeren: ze kunnen gemonteerd worden als deel van een module. Verkrijgbaar in verschillende torsies en tandwielprofielen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan