Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(14 productgroepen)
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.
Lasmoeren hebben een schroefdraad, en het is heel belangrijk dat deze schroefdraad geen poedercoating of oppervlaktebehandeling krijgt. Ons assortiment trekpluggen voor maskering is speciaal ontworpen voor het maskeren van boorgaten met of zonder schroefdraad en is ideaal voor het maskeren van lasmoeren.Treklip voor snelle en gemakkelijke verwijdering.Het lichaam van de plug heeft tanden die een schroefdraad grijpen; dit zorgt voor een positieve pasvorm die de maskeermontage stevig vasthoudt. Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Blauw, Geel, Zwart Serie: SRF0061
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.
De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Gebruikt in verschillende toepassingen.
Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan