Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Handmatige bediening Vast Geopend

 (30 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermpluggen voor scharnierlagers - Open

Deze beschermplug biedt robuuste bescherming. Hij helpt het binnendringen van vuil en vocht in scharnierlagers en draaikoppelingen te voorkomen.

Het profiel heeft een open midden dat de mogelijkheid biedt om het onderdeel op te hangen tijdens opslag en het lakproces.

  • Geleverd in een geopend formaat
  • Materiaal: lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleur: geel
  • Temperatuur: minimum -30 tot maximum +50 graden Celsius




Serie: SRF0008

Beschermpluggen voor scharnierlagers - geribbeld open

Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen.

Het profiel is in het midden open, zodat het onderdeel voor opslag en schilderen kan worden opgehangen.

  • Wordt geleverd in een geopend formaat
  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs
  • Temperatuur: tussen -10C en +110C




Serie: SRF0016

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

Serie: SR6483

Drukslot - Met vleugelknop

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Kwartslagsloten - hangslot vergrendelbaar met vleugelknop

Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken

Kwartslagsluitingen - Vleugelknop

Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling wordt geleverd met een buitenafdichting en een montagemoer.

Het is gemaakt om eenvoudig en snel te worden geïnstalleerd door het in het installatiegat te plaatsen en de moer vast te zetten. Het productenassortiment omvat verschillende materialen, afwerkingen en greepassortimenten die worden toegepast in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.

  • Materiaal: zinklegering, PA, gegoten zinklegering
  • Kleur: chroom, naturel, zwart


Serie: SR5522

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren - Vleugelknop

Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken

Serie: SR5523

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Meubelsloten - Kastslot voor zware toepassingen

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiaal: Gegoten zinklegering Kleur: Naturel, Series Code:

Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.

De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: met gelijke sleutels, unieke sleutels, sleutel CH751, sleutel J327 en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging


Serie: SR5518

Nokvergrendelingen met draaigreep - Mini-vleugelknop

Mini-nokvergrendelingen met vleugelknop vergrendelen de toegang tot uw panelen en deuren met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt.

De nokvergrendeling kan gemakkelijk worden bevestigd en heeft een clipmontage.

  • Kleur: zwart, chroom, naturel, zilver


Serie: SR5529

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Sloten voor HVAC

HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

  • van 2