Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Handmatige bediening Vast Led-afstandhouders

 (30 productgroepen)

Lijst Rooster

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

Serie: SR6483

Drukslot - Met vleugelknop

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Kwartslagsloten - hangslot vergrendelbaar met vleugelknop

Voorzien van een hangslotfitting voor een extra beveiligingsoptie indien afgesloten met een hangslot. Ze hebben ook een rubberpakking, voor extra afdichting. Het aanbod bestaat uit opties voor rechts- en linksdraaiende deuren en een scala aan verschillende klembereiken

Kwartslagsluitingen - Vleugelknop

Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling wordt geleverd met een buitenafdichting en een montagemoer.

Het is gemaakt om eenvoudig en snel te worden geïnstalleerd door het in het installatiegat te plaatsen en de moer vast te zetten. Het productenassortiment omvat verschillende materialen, afwerkingen en greepassortimenten die worden toegepast in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.

  • Materiaal: zinklegering, PA, gegoten zinklegering
  • Kleur: chroom, naturel, zwart


Serie: SR5522

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren - Vleugelknop

Kwartslagsluitingen met vleugelknoppen zijn verkrijgbaar met een extra lange behuizing. Deze zijn ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en worden geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Ze zijn verkrijgbaar in verchroomd of zwartgepoedercoat gegoten zink met verschillende klembereiken

Serie: SR5523

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Led-afstandhouders

Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.

Serie: SRLEDS1E

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Meubelsloten - Kastslot voor zware toepassingen

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiaal: Gegoten zinklegering Kleur: Naturel, Series Code:

Vergrendelingen met draaigreep - T-handgreep

NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.

Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.

De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: met gelijke sleutels, unieke sleutels, sleutel CH751, sleutel J327 en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging


Serie: SR5518

Vergrendelingen met draaigreep - L-handgreep

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie

Nokvergrendelingen met draaigreep - Mini-vleugelknop

Mini-nokvergrendelingen met vleugelknop vergrendelen de toegang tot uw panelen en deuren met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt.

De nokvergrendeling kan gemakkelijk worden bevestigd en heeft een clipmontage.

  • Kleur: zwart, chroom, naturel, zilver


Serie: SR5529

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Sloten voor HVAC

HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

  • van 2