Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
Bevestigingspluggen voor flensbeschermers bieden een effectieve oplossing voor het bevestigen van volledige beschermschijven en flensbeschermers voor boutgaten(beide afzonderlijk verkrijgbaar) op een pijpflensoppervlak.
Monteren gaat zó: steek de plug door de gaten op de flensbeschermer en direct in de boutgaten voor een stevige en veilige bescherming.
Het wordt aangeraden om voor elke volledige beschermschijf vier pluggen te gebruiken om de schijf stevig op de toepassing te bevestigen.
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Series Code: SR1354
Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.
Series Code: SR1353
Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.
Series Code: SR1365
Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten
Schroefbevesigingen met stalen klemmen zijn ideaal voor het klemmen van toepassingen voor pijpen, buizen, kabels en draden. Verkrijgbaar met of zonder kussen. De rubberen kussen biedt slangbescherming terwijl het stalen onderdeel en de schroefbevestiging zorgen voor een stevige bevestiging.
Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).
Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.
Series Code: SR1373
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.