Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(30 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Os fechos para armário foram concebidos com uma fecho de armário de aço com um corpo de plástico. São adequados para aplicações pesadas, como armários de aço, e a montagem da haste é facilitada graças à placa de fixação especial. A possibilidade do clipe prender no corpo também auxilia na montagem, simplificando a instalação da peça. Também está incluída uma tampa antipoeira de aço inoxidável e os fechos podem ser comprados tanto com chaves idênticas ou diferentes
Esta gama de fechaduras é ideal para gavetas de mobiliário de madeira e armários de madeira. O design e os acabamentos modernos dão um toque estético às aplicações concluídas. A opção de chave semelhante e chave diferente permite escolher o tipo de segurança.
Esta gama de fechaduras é ideal para aplicações em portas de vidro deslizantes. A gama inclui a opção de chave semelhante e chave diferente, juntamente com vários métodos de instalação.
Os fechos puxa-empurra estão montados na parte traseira de duas portas deslizantes de vidro e o corpo interno salta para a frente para evitar que as portas se abram. Estas fechaduras são ideais para vitrinas que contêm itens de alto valor e painéis de aviso com fachada de vidro e centro anti-perfuração.
Os fechos de pressão - fecho para parte inferior de porta deslizante oferecem um bom nível de segurança para portas de vidro deslizantes, travando através do trilho inferior. A ação push to lock economiza tempo em ambientes ocupados e o bloqueio de zinco fundido possui um centro anti-perfuração para maior segurança.
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).
Esta gama de fechaduras é fixada com uma porca.As fechaduras por pressão são adequadas para aplicações como portas deslizantes, vitrinas, grades de segurança e persianas. O mecanismo da gancheta oferece uma conveniente operação de pressionar para fechar e chave para abrir. A opção de chave semelhante/diferente adequa-se a diferentes níveis de segurança.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.
Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.
A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.
Esta gama de fechaduras de came é adequada para expositores, armários de segurança e armários de stock. Uma seleção de chave semelhante ou chave diferente e vários tipos de preensão satisfazem vários requisitos de aplicação.
Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.
A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.
Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.
Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.
Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.