Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixo Trinco com gatilho Fita de película

 (18 Produtos)

Lista Painel

Aneis de fixação

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Kit de conjuntos de haste simples

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Rolos de fita de película - DK Film - borracha

A DK Film oferece a aderência do nosso adesivo permanente à base de borracha, sem a espessura da fita de espuma. Os adesivos à base de borracha têm uma boa aderência inicial e são projetados para se ligarem a muitos tipos de superfícies diferentes. Duas espessuras adesivas estão disponíveis para maior flexibilidade na sua aplicação: Use a fita de 3,0 mil para projetos menos exigentes e sensíveis ao custo. Use a fita de 4,5 mil para aplicações que exigem maior resistência ao cisalhamento: Extrusões, Placas de identificação, Embalagem e encadernação, Sinalização, displays POP, pasta/caixa de papelão ondulado, fixadores de plástico

Rolos de fita de película - fita de vedação 8606 de saco com fecho hermético

A 8606 é uma fita de uso geral para sacos de polietileno / polipropileno com fecho reutilizável, em que a aplicação da fita está na fase de fabricação da bolsa. Devido à grande variação nos materiais de embalagem flexível e às forças de adesão exigidas, recomenda-se que a fita seja totalmente avaliada em todas as aplicações antes da sua utilização.

Rolos de fita de película - fita permanente 4503 para selagem de sacos - removível com os dedos

A fita de vedação para sacos 4813 é para aplicações permanentes e é revestida em ambos os lados com um adesivo à base de borracha de fusão a quente de alto desempenho. É suportado por um revestimento de libertação de película cortável a quente com uma borda seca de elevação de dedo em ambos os lados para remoção rápida e fácil do revestimento. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 41 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 4 ºF a 149 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Aplicações:. Cortável a baixas temperatural, velocidades aumentadas

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

Trinco de laço com dormente

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Trincos de expansão

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

Unidades de fita de película - película de borracha DK

A DK Film é uma fita de pelicula de dupla face de elevada aderência com adesivo de borracha. Os adesivos à base de borracha têm boa aderência inicial e são projetados para se unir a muitos tipos diferentes de superfícies, incluindo substratos com baixa energia superficial. Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha em ambos os lados (não recomendado para exposição direta aos raios UV) Aplicações: placas de identificação, embalagem e encadernação, sinalização, displays no ponto de venda, Pasta/caixa corrugada e fixadores de plástico, para apenas nomear algumas.