Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(111 Produtos)
A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.
Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.
Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.
As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.
Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.
A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Tampa esférica redonda com elevada resistência e ajuste por pressão seguro para aperfeiçoar o design da perna. Ideal para mobiliário, artesanato ou projetos de arquitetura. Também pode ser utilizada com terminal decorativo em mobiliário e é fácil de instalar e retirar. Permite a utilização como remate ou topo decorativo.
Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.
Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.
Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. O acabamento de alta qualidade é ideal para a apresentação de produtos.
As inserções redondas apresentam um desenho de haste nervurada que proporciona uma inserção fácil e aderência acrescida, para ajudar a fixar a inserção na respetiva montagem.
As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.