Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6941 RON - 1,8154 RON | 629 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,3148 RON - 0,9412 RON | 2960 În stoc |
0.941 in
23.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,5856 RON - 0,8198 RON | 2424 În stoc |
1.516 in
38.5 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
1,0734 RON - 1,5027 RON | 2700 În stoc |
2.031 in
51.6 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,4449 RON - 1,7456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,4093 RON - 0,8993 RON | 4500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,3491 RON - 0,7666 RON | 3555 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,4641 RON - 1,0222 RON | 3500 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,5955 RON - 1,3113 RON | 5670 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,7625 RON - 1,6757 RON | 3960 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,8981 RON - 1,9829 RON | 1400 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,2998 RON - 0,7904 RON | 5700 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,5421 RON - 1,4104 RON | 1831 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,7283 RON - 1,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.941 in
49.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
1,302 RON - 3,3934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,3463 RON - 0,9035 RON | 884 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,6229 RON - 1,6199 RON | 2930 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,7708 RON - 2,0109 RON | 950 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,256 RON - 0,6674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
|
||
0,353 RON - 0,5492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.