Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1253 RON - 0,1949 RON | 25000 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,4586 RON - 0,7134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,4132 RON - 0,6428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0615 RON - 0,0957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,2843 RON - 0,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,154 RON - 0,2396 RON | 10000 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,353 RON - 0,5492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,4887 RON - 0,7602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0925 RON - 0,1439 RON | 15426 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,1199 RON - 0,1865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,1235 RON - 0,1921 RON | 25000 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,1513 RON - 0,2354 RON | 6000 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,1868 RON - 0,2906 RON | 10000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,3216 RON - 0,5003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,3521 RON - 0,5478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,1814 RON - 0,2823 RON | 6000 În stoc |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,3185 RON - 0,4954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
0,3759 RON - 0,5848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.