Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În producție

Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Materialul din oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune.
  • Îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere, permițând examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Material: Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
37,2351 RON - 57,3001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Mâna stângă
Coarse
16.0
32.0
75,4685 RON - 116,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Mâna stângă
Fine
20.0
40.0
6,7382 RON - 10,332 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Mana dreapta
Coarse
6.0
24.0
10,1323 RON - 15,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Mana dreapta
Fine
8.0
32.0
26,8033 RON - 41,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Mana dreapta
Coarse
14.0
28.0
48,166 RON - 74,1208 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Mana dreapta
Fine
14.0
56.0
33,6913 RON - 51,8596 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Mana dreapta
Coarse
16.0
32.0
87,3977 RON - 134,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Mana dreapta
Fine
20.0
40.0
8,2356 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Mâna stângă
Fine
8.0
16.0
10,7812 RON - 16,621 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Mâna stângă
Fine
10.0
20.0
14,6245 RON - 22,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Mâna stângă
Fine
10.0
40.0
24,058 RON - 37,0354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Mâna stângă
Coarse
12.0
48.0
49,364 RON - 75,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Mâna stângă
Fine
14.0
56.0
75,4685 RON - 116,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Mâna stângă
Coarse
20.0
40.0
27,9513 RON - 43,025 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Mana dreapta
Fine
14.0
28.0
53,357 RON - 82,1069 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Mana dreapta
Coarse
16.0
64.0
82,8057 RON - 127,378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Mana dreapta
Coarse
20.0
40.0
11,0807 RON - 17,0203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Mâna stângă
Coarse
5.0
20.0
6,2391 RON - 9,5833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Mâna stângă
Coarse
6.0
24.0
9,184 RON - 14,1253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Mâna stângă
Coarse
10.0
20.0
  • din 3