Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - spínacie

Na sklade

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Skupina SR: SR2316

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka čapu Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1383 € - 0,1383 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1181 € - 0,1181 € 92058 Na sklade
Biela
Polyamid
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1299 € - 0,1299 € 6000 Na sklade
Biela
Polyamid
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1757 € - 0,1757 € 8000 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,129 € - 0,129 € 9000 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1882 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1299 € - 0,1299 € 200 Na sklade
Biela
Polyamid
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1299 € - 0,1299 € 300 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1062 € - 0,1062 € 25200 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1181 € - 0,1181 € 11925 Na sklade
Biela
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1147 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1164 € - 0,1164 € 50 Na sklade
Biela
Polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1181 € - 0,1181 € 15400 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1006 € - 0,1006 € 27700 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1519 € - 0,1519 € 35175 Na sklade
Biela
Polyamid
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1673 € - 0,1673 € 3200 Na sklade
Biela
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1799 € - 0,1799 € 90 Na sklade
Biela
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2761 € - 0,2761 € 58000 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
  • z/zo 8
N/A Čierna 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172964

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
6075 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.4 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Cenové rozpätie
0,1049 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
27400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173206

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173244

Cenové rozpätie
0,1799 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173282

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.5 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
11700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.0 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
26250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Biela 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
9282 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Biela 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Cenové rozpätie
0,1129 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Biela 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    14.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,1383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    9.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
92058 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    14.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173183

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,129 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173268

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172636

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172681

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172728

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
25200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
11925 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172933

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
N/A Biela 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172971

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173022

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
15400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
27700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Biela 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173176

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
35175 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Biela 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173213

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173251

Cenové rozpätie
0,1799 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 5.0 mm 6.5 mm (PT)

10173527

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
58000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172674

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172711

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Biela 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,1383 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Biela 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
11850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Biela 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173190

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
N/A Biela 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173237

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173275

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
3891 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
426 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Biela 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172698

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
147450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
55971 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
1960 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Dĺžka čapu
    14.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Cenové rozpätie
0,0854 € - 0,0854 €

Úroveň zásob
34203 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Cenové rozpätie
0,0572 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
25010 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173497

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174043

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10173886

Cenové rozpätie
0,1165 € - 0,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172582

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173978

Cenové rozpätie
0,0664 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10174050

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Biela 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    3.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
430 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.2 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
N/A Čierna 1.2 mm 4.5 mm (PT)

10366486

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1267 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.5 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Čierna 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Čierna 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173305

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
19100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172506

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10173893

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10174012

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173657

Cenové rozpätie
1,0081 € - 1,0081 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    7.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174036

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10174067

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10173862

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    2.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173923

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 4.4 mm 5.5 mm (PT)

10173916

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172537

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172780

Cenové rozpätie
0,1129 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm Polyamid Opálená (hnedá)

10173510

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173084

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173008

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
58470 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Čierna

10321003

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Dĺžka čapu
    24.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 4.7 mm 6.3 mm (PT)

10366516

Cenové rozpätie
0,1765 € - 0,143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    11.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
N/A Čierna 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10173947

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 4.0 mm 2.5 mm (PT)

10174005

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10174098

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,1063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172667

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174197

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.9 mm
N/A Čierna 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172469

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    2.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174142

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10174081

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Biela 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    2.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172742

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
32349 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172483

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
12200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    3.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.2 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173985

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    3.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173602

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.0 mm 6.5 mm (PT)

10173930

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10645024

Cenové rozpätie
0,1051 € - 0,0989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172797

Cenové rozpätie
0,1129 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
846 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172803

Cenové rozpätie
0,1129 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10173909

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.2 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172827

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172520

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
3020 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Zatlačovacie nity Polyamid

10174265

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
N/A Opálená (hnedá) 2.2 mm 3.1 mm (PT)

10173541

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173312

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    10.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10173879

Cenové rozpätie
0,1344 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
986 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    3.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10430682

Cenové rozpätie
0,1124 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    9.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174227

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.9 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174210

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
N/A Biela 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172513

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
2280 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 6.1 mm 1.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10174180

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
N/A Opálená (hnedá) 7.5 mm 4.0 mm (PT)

10173503

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
115300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173589

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173572

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10174074

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174203

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.3 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174241

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    11.2 mm
N/A Biela 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172575

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
N/A Čierna 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172605

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid Čierna

10174159

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.2 mm
N/A Opálená (hnedá) 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10173534

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173480

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Opálená (hnedá) 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173558

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Biela 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10321058

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174111

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174166

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.3 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
N/A Čierna 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172629

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
N/A Čierna 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172568

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Biela 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172612

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Zatlačovacie nity Polyamid

10174258

Cenové rozpätie
0,2454 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
648 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
N/A Opálená (hnedá) 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173596

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10173961

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
N/A Opálená (hnedá) 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173565

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174128

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174135

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
N/A Čierna 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174234

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    12.1 mm
N/A Čierna 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10366462

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.9 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
Expansion Rivet 3.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Black

10173640


Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Expansion Rivet 3.5 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Black

10173633


Úroveň zásob
13976 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm