Menu Hľadať

Závitové zátky s tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný závitový štandard D Compatible Thread Sizes Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,2589 € - 0,4027 € Požiadajte o dodací termin tu
Gas Threads
Žltá
Polyamid 6
1
0,2227 € - 0,3465 € Požiadajte o dodací termin tu
Gas Threads
Červená
Polyetylén LD
2
0,2983 € - 0,4641 € Požiadajte o dodací termin tu
Gas Threads
Červená
Polyetylén LD
2
0,1608 € - 0,2501 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický
Žltá
Polyamid 6
1
0,3132 € - 0,4873 € Požiadajte o dodací termin tu
Gas Threads
Červená
Polyetylén LD
2
0,3782 € - 0,5884 € Požiadajte o dodací termin tu
Gas Threads
Červená
Polyetylén LD
2
0,1476 € - 0,2296 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický
Žltá
Polyamid 6
1
  • z/zo 3
Závitová zátka s tesnením 16.0 mm;1/8” Biela PA, TPE

10106846

Cenové rozpätie
0,4189 € - 0,1719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 21.0 mm;1/4” Biela PA, TPE

10106853

Cenové rozpätie
0,5313 € - 0,1939 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 44.0 mm;1” Biela PA, TPE

10106891

Cenové rozpätie
1,2618 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 35.0 mm;3/4” Biela PA, TPE

10106884

Cenové rozpätie
0,7084 € - 0,5322 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 24.0 mm;3/8” Biela PA, TPE

10106860

Cenové rozpätie
0,5876 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
2165 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 28.0 mm;1/2” Biela PA, TPE

10106877

Cenové rozpätie
0,6419 € - 0,2359 €

Úroveň zásob
1229 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 52.0 mm;1-1/4” Biela PA, TPE

10106907

Cenové rozpätie
2,6177 € - 0,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    BSP Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Farba
    Biela
Závitová zátka s tesnením 26.0 mm;M20 Žltá PA6

20597443

Cenové rozpätie
0,3014 € - 0,1937 €

Úroveň zásob
2968 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 15.3 mm;M10 Červená Polyetylén LD

20597658

Cenové rozpätie
0,1612 € - 0,1036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 16.7 mm;M12 Červená Polyetylén LD

20597672

Cenové rozpätie
0,1786 € - 0,1148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    18.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 24.4 mm;M18 Červená Polyetylén LD

20597702

Cenové rozpätie
0,2025 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 12.3 mm;M8 Červená Polyetylén LD

20597641

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 18.5 mm;M14 Červená Polyetylén LD

20597689

Cenové rozpätie
0,1814 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    22.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 26.3 mm;M20 Červená Polyetylén LD

20597726

Cenové rozpätie
0,2451 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    26.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 26.3 mm;M20 Červená Polyetylén LD

20597719

Cenové rozpätie
0,2227 € - 0,1431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    29.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 19.0 mm;M14 Žltá PA6

20597412

Cenové rozpätie
0,2527 € - 0,1624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 3" Červená Polyetylén LD

20597634

Cenové rozpätie
0,6767 € - 0,435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    103.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 19.0 mm;1/4" Žltá PA6

20597474

Cenové rozpätie
0,2527 € - 0,1624 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 27.0 mm;1/2" Žltá PA6

20597498

Cenové rozpätie
0,3242 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 16.0 mm;1/8" Žltá PA6

20597467

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 18.8 mm;1/4" Červená Polyetylén LD

20597535

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 32.0 mm;3/4" Žltá PA6

20597504

Cenové rozpätie
0,3802 € - 0,2444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 32.3 mm;3/4" Červená Polyetylén LD

20597573

Cenové rozpätie
0,4209 € - 0,2706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    31.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 17.0 mm;M10 Žltá PA6

20597382

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 16.4 mm;1/8" Červená Polyetylén LD

20597528

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 28.0 mm;1/2" Červená Polyetylén LD

20597559

Cenové rozpätie
0,272 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 55.2 mm;1,1/2" Červená Polyetylén LD

20597610

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,3289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    54.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 14.5 mm;M12 Žltá PA6

20597399

Cenové rozpätie
0,2501 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 22.0 mm;3/8" Žltá PA6

20597481

Cenové rozpätie
0,2707 € - 0,174 €

Úroveň zásob
11250 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 22.9 mm;3/8" Červená Polyetylén LD

20597542

Cenové rozpätie
0,2448 € - 0,1574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    22.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 22.0 mm;M16 Červená Polyetylén LD

20597696

Cenové rozpätie
0,1841 € - 0,1183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    23.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 31.3 mm;M24 Červená Polyetylén LD

20597740

Cenové rozpätie
0,2965 € - 0,1906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 31.3 mm;M25 Červená Polyetylén LD

20597757

Cenové rozpätie
0,3262 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 24.0 mm;M18 Žltá PA6

20597436

Cenové rozpätie
0,3178 € - 0,2043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 28.0 mm;M22 Žltá PA6

20597450

Cenové rozpätie
0,3014 € - 0,1937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 18.5 mm;M12 Červená Polyetylén LD

20597665

Cenové rozpätie
0,1696 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    18.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 28.2 mm;M22 Červená Polyetylén LD

20597733

Cenové rozpätie
0,2696 € - 0,1733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    29.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 32.7 mm;M26 Červená Polyetylén LD

20597764

Cenové rozpätie
0,3588 € - 0,2306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    32.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 22.0 mm;M16 Žltá PA6

20597429

Cenové rozpätie
0,2707 € - 0,174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 7/8" Červená Polyetylén LD

20597580

Cenové rozpätie
0,4419 € - 0,2841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    37.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 40.0 mm;1" Žltá PA6

20597511

Cenové rozpätie
0,4027 € - 0,2589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 31.3 mm;5/8" Červená Polyetylén LD

20597566

Cenové rozpätie
0,3465 € - 0,2227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 39.8 mm;1" Červená Polyetylén LD

20597597

Cenové rozpätie
0,4641 € - 0,2983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    40.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 17.0 mm;M12 Žltá PA6

20597405

Cenové rozpätie
0,2501 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá
Závitová zátka s tesnením 49.9 mm;1,1/4" Červená Polyetylén LD

20597603

Cenové rozpätie
0,4873 € - 0,3132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    50.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 73.7 mm;2" Červená Polyetylén LD

20597627

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    74.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Typ
    2
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén LD
Závitová zátka s tesnením 14.5 mm;M10 Žltá PA6

20597375

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Typ
    1
  • Farba
    Žltá