Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Zatlačením Zvárané

 (26 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hadica maskovacia rovná

High Temperature Tubing is an excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short. The tubing can be used with a cap, if required. These caps be be applied to long studs and pins.

Supplied on a roll; the tubing can be cut to the required length. By cutting long also creates an easy pull tab, for swift removal. It can be masked off thru-hole by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through.

The tubing is flexible and conforms to irregularities. It will not melt or harden and can be reused - making it an economical product.

Popular applications include; powder coating, e-coating, plating and anodising.

  • Materials: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) and Silicone Rubber (55 Shore A Hardness)
  • Colours: Black, Natural and Red


Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón, Polyetylén LD, TPE, TPR Farba: Šedá, Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, Čierna Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Kúpiť krytky skrutiek

These Socket Screw Cover Caps cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish to internal hex screws.

Commonly used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads, which occurs when space is limited. The cap can be applied in order to prevent interference between the two, as the screw head needs to be isolated. They are also used in appliances, electrical applications and automotive.

  • Material: Silicone, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey


Skupina SR: SR1628, SR1813

Maskovacia hviezdicová hadica

Star Tubing is a masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short. The star-shaped profile allows the part to be flexible and fits easily on to tight diameters.

They tubes are highly flexible and are able to fit several ranges. They easily fit over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes. They have good heat resistance.

  • Material: Silicone
  • Maximum Temperature: 315 degrees C (600 degrees F)
  • Colours: Blue, Green, Red, White and Yellow


Skupina SR: SR1051

Maskovacie krytky s prírubou

A range of Masking Washer Caps that can be applied as a protective cap for threaded and non-threaded end tip.

Although the product is primarily designed as a cap, the integrated washer masks of grounding and also provides edge protection to ensures that the application hole is safe from contaminants and damage. This highly versatile masking solution can also be inverted and used to plug holes.

  • Material: Silicone (55 Shore A)
  • Maximum Temperature: 316 degrees C (600 degrees F)
  • Colours: Black, Green, Grey, Natural, Pink, Purple, Red and Yellow


Skupina SR: SR5756

Maskovacie kužele

Masking Cone Plugs are a versatile masking solution that can be used as a plug or as a cap. The tapered design allows the part to plug a range of inside diameter sizes and to cap a range of outside diameter sizes. These plugs are ideal for a range of masking applications, including; powder coating, e-coating, plating and anodizing.

The range is available in a choice of materials that include premium Silicone and economical EPDM. Silicone benefits from a high temperature rating and can be used multiple times. EPDM is also reusable with a lower heat resistance, but superior chemical resistance.

  • Materials: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) and Silicone Rubber
  • Colours: Black, Blue, Brown, Green, Natural, Red, Rust, Purple and Yellow


Skupina SR: SR1075, SR1091

Maskovacie vyťahovacie zátky

Masking Pull Plugs, also known as silicone masking plugs, are plugs used to mask threaded and non-threaded holes. They resist chemicals, dust, dirt, temperature changes, and abrasion. Furthermore, the pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit that avoids undesired leaks or seepage.

The reusable material used in these plugs allows for various uses, reducing the need for frequent replacements and contributing to waste reduction. They can resist temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications, including powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.

  • Material: Silicone, EPDM, Silicone Rubber, TPR
  • Colour: Natural, Black, Clear, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue


Skupina SR: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028, SR1067

Maskovacie zátky bez príruby

Masking Flangeless Plugs are a type of plug that is used to cover holes without masking the surrounding area. They protect against contaminants, dust, dirt, damage, or undesired substances. It features conical rings and a hollow core, which allows many different areas to be masked.

Furthermore, the pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage. The reusable nature of the material used in these plugs allows for various uses, minimising the need for frequent replacements and helping to reduce waste. They can be utilised in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.

  • Material: EPDM, Silicone, TPE, PVC
  • Colour: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red


Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskovacie zátky s podložkou

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Plné zátky

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Protiprachové krytky USB

USB and RJ Dust Covers are used to protect USB and RJ ports while they are not in use. It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.

The covers are simple to attach through push fit, and no tension is applied to the adapter's internal components while entering. It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F. Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.

  • Material: Silicone Rubber, Plastic, EPDM
  • Colour: Black


Skupina SR: SRF0058

Protišmykové gumené podložky

Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.

Rovné maskovacie krytky a zátky

Straight Caps are an ideal solution for protecting and masking parts undergoing a variety of masking processes, including; painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing, and processes that expose parts to high temperatures. They are highly versatile and can also be used as a plug to mask threaded or non-threaded holes.

These Masking Caps and Plugs can be used to protect studs, pins, tube ends and other applications that require protection. They are available in a choice of materials with a wide range of colour options to suit your project requirements.

  • Materials: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) and Silicone Rubber
  • Colours: Black, Blue, Green, Grey, Natural, Orange, Pink, Purple and Yellow


Skupina SR: SR1052, SR1095,

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: Polyetylén LD, TPR, TPE, PVC, Vinyl Farba: Prírodná, Čierna, Červená, Zelená Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Uzatvorené kónické zátky

Covered Tapered Plugs are designed to ensure a secure fit due to their convex sides and protect from contaminants, debris and damage. It features a push fit style that makes it easy to use and remove.

Used in a variety of applications, including blind holes, pipes, furniture or electrical boxes. They are reusable due to the material from which they are constructed without affecting the effectiveness of the sealing.

  • Material: Silicone
  • Colour: Grey, Yellow, Green, White, Red, Black, Pink, Purple, Blue, Clear


Skupina SR: SR5751

Vysokoteplotné kónické zátky

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink


Skupina SR: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Zaslepovacie zátky

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zatláčacia nožička

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573

Zatláčacie dorazy a gumené nožičky - doraz

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Skupina SR: SR5807

Zatláčacie gumené nožičky

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Skupina SR: SR5795

Záslepky pre káblové vývodky

These Push-in Cable Blanking Plugs are used to protect against sharp edges at the end of a pneumatic tube or hose and to offer waterproof protection for spare apertures to be closed. It keeps dust, dirt, and other impurities out and is highly resistant to corrosion and wear.

It is IP97-compliant and accommodates typical Metric and PG sizes. They give a clean finish and a rapid solution and are available in various sizes to accommodate hole diameter and panel thickness.

Simple to install and remove thanks to the push fit into the application. Suitable for a wide range of sheet metal industry applications, including electrical panels, control cabinets, and junction boxes.

Skupina SR: SR6275

Zátka na hydraulické kovanie so stredovým úchytom

Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.

Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Pomáhajú chrániť vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon.

Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.

  • Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
  • Rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie pri zapájaní hydraulických vedení bez ich napínania.
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie zátky do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: EVA Farba: Žltá Series Code: SR6111

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Modrá, Žltá, Prírodná Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, TPR Farba: Žltá, Čierna, Oranžová, Červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

  • z/zo 2