Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: PE-LLD, Polyeten, PE-LD, PP
Färg: Röd, Blå, Svart, Gul
Materialets flamsäkerhetsklass:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel nominell rörstorlek | Färg | Skruvstorlek | Material | Klassificering tryckklass | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,588 kr - 42,2881 kr | 200 I lager |
|
Svart
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
45,501 kr - 122,3609 kr | 1248 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
5,9961 kr - 13,6261 kr | 854 I lager |
|
Svart
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
16,5661 kr - 55,3432 kr | 60 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
147,5193 kr - 229,4657 kr | 278 I lager |
12 in
304.8 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
12,4664 kr - 28,5514 kr | 2516 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
|
Polyeten
|
3000
|
|||||
12,2405 kr - 29,8692 kr | 19723 I lager |
|
Röd
|
|
Polyeten
|
6000
|
|||||
10,3607 kr - 23,3682 kr | 443 I lager |
|
Blå
|
|
Polyeten
|
3000
|
|||||
195,112 kr - 243,89 kr | 8 I lager |
12 in
304.8 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
900
|
|||||
66,9059 kr - 176,9461 kr | 10 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
900
|
|||||
123,6044 kr - 385,64 kr | 17 I lager |
10 in
254 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
300
|
|||||
130,6463 kr - 385,6628 kr | 264 I lager |
8 in
203.2 mm
|
Svart
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
3,5752 kr - 4,4137 kr | 237 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
3474700 | 3,3561 kr - 8,6336 kr | 1255 I lager |
|
Gul
|
|
PE-LD
|
6000
|
||||
2,5994 kr - 3,3469 kr | 1786 I lager |
|
Gul
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
2,7044 kr - 3,3469 kr | 498 I lager |
|
Blå
|
|
PP
|
3000
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta