Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gängad Vibrationsdämpande ringar

 (60 Produktserier)

Lista Rutnät

Hävarmar - gängad insats

Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.

Styrspakar

Styrspakar i glasfiber fungerar som lägesväljare på maskiner, vilket gör att maskinoperatören enkelt kan växla mellan olika lägen. Spakarna är lätt att greppa och motståndskraftiga mot olja och fett.

Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult

Diamanträfflade knoppar har ojämna räfflor på utsidan, en utmärkt greppyta som också är bekväm. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Draghandtag - Bygelformiga, plast

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Fyrkantiga rörinsatser

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Gängad kåpa med packning

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Gängade pluggar

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Serienummer:

Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade skyddslock

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE, HDPE, Nylon Färg: Naturfärgad, Gul, Röd Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock är avsedda för användning med metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Passar för metriska gängor.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
Serienummer:

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med UNF- och JIC-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben. Tål temperaturer mellan -30 C och +80 C.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Om du väljer det gula alternativet är de tillverkade av HDPE och har en lång profil, vilket ger mer gängning.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
  • Det gula alternativet tål temperaturer mellan minst -30 C, max. +80 C.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.

  • Utformningen med bred fläns håller färgflagor från hålet när den tas bort.
  • Deras nitrilpackning tätar pluggen mot den anliggande ytan för läckagetäthet.
  • De rekommenderas för intermittenta temperaturer från -40 C till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort med en vridande rörelse. Idealisk för applikationer som utsätts för högt vätskeflöde och vibrationer.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Perfekt för tillämpningar med metriska gängor som utsätts för högt vätskeflöde och vibrationer.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på NPT-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Kan monteras för hand eller med hjälp av ett 12-point hylshuvud. Utformad för styrka och nötningsbeständighet. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • De kan monteras för hand eller med en 12-point-hylsnyckel, skruvmejsel eller skiftnyckel.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Denna gängade plugg rekommenderas för användning där styrka och motståndskraft mot nötning krävs.
Material: HDPE, PEEK Färg: Röd, Brun Serienummer: SR5759, SRK0083

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Gängade tätningskåpor är konstruerade för användning med metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under produktion, lagring och transport. Invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar risken för skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • De är lämpliga för att skydda metriska gängor.
Serienummer:

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock är avsedda för användning med UNF-gängor. Skydda gängor och beslag från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
Serienummer:

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Helgängade pinnbultar och stavar

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Hävarmar - gängad bult

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Knoppar till T-handtag - gängad bult

T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.

Serienummer: SR6540

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

  • av 3