Menü Arama

Kanatlı ve Kelebek Somunlar - Plastik Kanatlı Somunlar

Üretimde

Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.

Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.

The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
  • DIN 315 rated
  • RoHS standard


Series Code :SR1956

Seri Kodu: SR1956

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Kanat Genişliği Satın Al
18,9255 TL - 18,9255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
35.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
25.0 mm
21,9746 TL - 21,9746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
24.0 mm
35.0 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL 966 Stokta
M5
22.0 mm
35.0 mm
2,9032 TL - 3,5841 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.2 mm
22.8 mm
3,5631 TL - 4,3991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
27.7 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
25.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 761 Stokta
M6
12.0 mm
25.0 mm
23,762 TL - 23,762 TL 57 Stokta
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • / 2
Kanatlı Somun M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

0500020000VR

Fiyat Aralığı
5,4712 TL - 5,4712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

0510020000VR

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053040060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

0480540000VR

Fiyat Aralığı
3,5573 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

0500050000VR

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

467000

Fiyat Aralığı
8,7228 TL - 8,7228 TL

Stok Seviyeleri
14318 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Kanat Genişliği
    41.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
Kanatlı Somun M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

053080000002

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Kanat Genişliği
    26.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

0500030000VR

Fiyat Aralığı
5,4712 TL - 5,4712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

0510030000VR

Fiyat Aralığı
6,0943 TL - 6,0943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053050060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
4552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

0480530000VR

Fiyat Aralığı
3,7889 TL - 2,7064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053060060002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
16579 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kanatlı Somun M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Natural

06M060100DLWN

Fiyat Aralığı
4,2292 TL - 3,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Kanat Genişliği
    29.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Natural

06M060100DWN

Fiyat Aralığı
5,2561 TL - 3,9466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.4 mm
  • Kanat Genişliği
    29.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

06M040070DLWN

Fiyat Aralığı
3,1517 TL - 2,5531 TL

Stok Seviyeleri
10498 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Kanat Genişliği
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Natural

06M100150WN

Fiyat Aralığı
7,5254 TL - 5,6464 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    18.3 mm
  • Kanat Genişliği
    34.8 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Natural

06M050080DWN

Fiyat Aralığı
4,5214 TL - 4,5214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.1 mm
  • Kanat Genişliği
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natural

06M040070DWN

Fiyat Aralığı
2,8648 TL - 2,3203 TL

Stok Seviyeleri
495 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Kanat Genişliği
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natural

06M050080WN

Fiyat Aralığı
3,5841 TL - 2,9032 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Kanat Genişliği
    22.8 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Natural

06M120175WN

Fiyat Aralığı
6,8623 TL - 5,5586 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    22.7 mm
  • Kanat Genişliği
    44.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Aralık Çapı
    1.8 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

053101800002

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Kanatlı Somun M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053101000002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Kanatlı Somun M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

053101600002

Fiyat Aralığı
21,9746 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

053101500002

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Kanat Genişliği
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Kanatlı Somun M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natural

06M040070WN

Fiyat Aralığı
3,5841 TL - 2,9032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Kanat Genişliği
    22.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M6 16.0 mm 27.7 mm Nylon Natural

06M060100WN

Fiyat Aralığı
4,3991 TL - 3,5631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Kanat Genişliği
    27.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Renk
    Natural
Kanatlı Somun M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053101100002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Kanatlı Somun M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

053101700002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
761 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Kanat Genişliği
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

053102200002

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Kanat Genişliği
    41.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm