Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(147 Ürün grupları)
Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapaları, hortum uçlarını tapalayıp sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir. Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.
Orta kısımda bulunan dahili çekme kulağı, tapanın kolayca takılıp çıkarılmasına izin verdiğinden zahmetsiz bir seçenektir. Ayrıca, konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir. Tapalar sıkıca oturup güvenli bir sızdırmazlık sağladığından toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler. Böylece, dahili parçaları koruyarak üstün performans sağlar.
İnşaat, otomotiv ve tarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.
They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.
Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.
Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.
Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
These Rivet Caps are designed to provide protection and a neat finish for screws. They fit securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress, damage and corrosion.
They are easy to use and require no special installation as they can be installed and removed quickly by push fit. Used in various rivet types, including blind rivets, solid rivets, and tubular rivets and for applications in the automotive, construction, furniture and appliance industries.
Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Series Code :SR5796
Seri Kodu: SR5796
These Pozidriv Screw Caps are designed to cover Pozidriv (Phillips or Crosshead) screws, providing a seamless and finished look. They offer a simple and quick installation by push-in.
These screw caps are designed to fit snugly over the screw head, providing a secure and tight seal that prevents dust, dirt, and other debris from entering the assembly. They also protect the screw head from damage and corrosion. Ideal for use in applications such as furniture, appliances and electrical.
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.
Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.
Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Stud Bolt Caps provide protection in scaffold applications. The design allows them to be positively fitted on to any exposed clamp studs on your scaffolding.
The protection that these caps offers helps prevent weathering, and damage to the studs from the people working around them - as well as injury prevention to workers. The hard material used to manufacture the caps ensures snug fitting and durability, no matter where they are fitted.
Manufactured to industry standard sizes for easy fitting and usability. This avoids any requirement for the measurement of your scaffold studs. They are available with a 13mm inner diameter that features a gradual ribbed design that helps keep the cap secure once fitted.
Stud Protection Caps are used to protect BSP and UNF threads. Designed with a small flange to allow the operator to tighten it with a socket spanner without having to remove the cap.
It increases protection against contaminants and limits wasted time during repetitive operations. It also allow economical handling.
Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
T Başlı Silindir Başlı Vida Topuzları kenetleme ve sabitleme amacıyla küçük bir topuz oluşturmak üzere vidalara baskıyla geçirilebilir. Bu topuzlar her boyda vidayla kullanılabilir ve T Biçimi Baş yapısı sıkıştırma sırasında ilave kaldıraç gücü sağlar.
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.
Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.
Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Bu termostatlar tek bir düğmeyle basit bir şekilde serinletme ve ısıtma sıcaklıklarının ayarlanmasını sağlar. ABS plastik mahfazalarda, 22 mm operatör ve kontak blokuyla sağlanır ve NEMA 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar. Su ve yağ sızdırmaz ve korozyona dayanıklıdır. Kontaklar vidalı terminallere sahip 10amps 600vac taban monteli SPST'dir. Kanal tırnak delikleri: 13/16". UL/CSA/CE.
These Torx Caps are designed to fit securely on top of Torx head screws and provide a decorative neat finish covering. They offer protection from damage, moisture, corrosion, and dirt. It also helps prevent tampering or unauthorized access to the fastener, as the Torx screw requires a specific Torx driver or wrench to remove it.
It provides a secure grip on the screw. It prevents it from slipping, making it easier to turn, and is often used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.
Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.
Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.