Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | zdvih l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
30.0
|
170.0
|
200.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
250.0
|
400.0
|
650.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
3 680,713 Kč - 4 600,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
220.0
|
400.0
|
620.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
3 439,8261 Kč - 4 299,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
320.0
|
500.0
|
820.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
3 904,9956 Kč - 4 881,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
120.0
|
320.0
|
440.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
4 353,313 Kč - 5 441,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
5 334,4565 Kč - 6 668,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
70.0
|
350.0
|
420.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
4 536,9522 Kč - 5 671,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
50.0
|
295.0
|
345.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
2 792,0087 Kč - 3 489,887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
70.0
|
200.0
|
270.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
3 904,9956 Kč - 4 881,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
3 904,9956 Kč - 4 881,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
2 792,0087 Kč - 3 489,887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
100.0
|
230.0
|
330.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
3 007,8652 Kč - 3 759,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
115.0
|
275.0
|
390.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
100.0
|
270.0
|
370.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
3 439,8261 Kč - 4 299,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
110.0
|
290.0
|
400.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
3 904,9956 Kč - 4 881,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
180.0
|
380.0
|
560.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
4 353,313 Kč - 5 441,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
120.0
|
350.0
|
470.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.