Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,3745 € - 105,5244 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
62,4509 € - 87,4312 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
66,7588 € - 93,4623 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
||
66,7588 € - 93,4623 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Nessuna chiave
|
||
64,6048 € - 90,4468 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
66,7588 € - 93,4623 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
73,2206 € - 102,5088 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
73,2206 € - 102,5088 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
68,9127 € - 96,4778 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
71,4347 € - 100,0086 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
||
75,3745 € - 105,5244 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
13,265 € - 18,571 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
73,2206 € - 102,5088 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio spacco
|
||
68,9127 € - 96,4778 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare
|
||
67,2319 € - 67,2319 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare
|
||
71,0666 € - 99,4933 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio spacco
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.