Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8787 € - 23,5651 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
16,1944 € - 22,6722 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Chiave con scanalatura
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
62,4509 € - 87,4312 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
62,4509 € - 87,4312 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave con scanalatura
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Nessuna chiave
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave triangolare
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio
|
Chiave con scanalatura
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.