Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Panel Thickness Range | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8033 € - 0,8033 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||||||
0,8727 € - 0,8727 € | In produzione |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||
0,9635 € - 0,9635 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
1,0335 € - 1,0335 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||||||
1,3817 € - 1,3817 € | 1135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
1,1257 € - 1,1257 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
0,7112 € - 0,7112 € | In produzione |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
ACGE-01 | 0,5188 € - 0,5608 € | In produzione |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|||||
0,7369 € - 0,7369 € | 887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||||||
0,9984 € - 0,9984 € | In produzione |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||||||
1,0972 € - 1,0972 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
0,7356 € - 0,7356 € | In produzione |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
0,9035 € - 0,9035 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
0,9401 € - 0,9401 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||||||
RCGH-40 | 0,4836 € - 0,5229 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||||
0,5269 € - 0,5689 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||||||
0,9171 € - 0,9171 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
1,1569 € - 1,1569 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
0,6841 € - 0,6841 € | 1328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||||||
1,0607 € - 1,0607 € | In produzione |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare