Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
10,9298 € - 10,9298 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Plastic Swivel
10,5982 € - 10,5982 € Richiedi il lead time qui
Plastic Swivel
7,5997 € - 9,6627 € Richiedi il lead time qui
Plain
9,5619 € - 10,5913 € Richiedi il lead time qui
Plain
17,3689 € - 19,2384 € Richiedi il lead time qui
Plain
46,5604 € - 97,7769 € Richiedi il lead time qui
Plain
9,5619 € - 9,5619 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
  • di 3
Piedini regolabili 80.0 mm M16 150.0 mm Nero

468587

Fascia di prezzo
20,8924 € - 20,8924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

468591

Fascia di prezzo
27,0828 € - 27,0828 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M10 125.0 mm Nero

468602

Fascia di prezzo
11,6345 € - 11,6345 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

468586

Fascia di prezzo
17,3689 € - 17,3689 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini 120.0 mm M24 900.0 kg PA; acciaio

468599

Fascia di prezzo
39,9572 € - 39,9572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    250.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili con perno di attacco 100.0 mm M16 66.0 mm Nero

468588

Fascia di prezzo
20,6437 € - 20,6437 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

468603

Fascia di prezzo
13,7625 € - 13,7625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 66.0 mm Nero

468585

Fascia di prezzo
15,1442 € - 15,1442 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

468605

Fascia di prezzo
14,2323 € - 14,2323 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 40.0 mm M8 40.0 mm Nero

468565

Fascia di prezzo
6,1903 € - 6,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M8 80.0 mm Nero

468569

Fascia di prezzo
8,0419 € - 8,0419 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M10 70.0 mm Nero

468574

Fascia di prezzo
9,5619 € - 9,5619 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 60.0 mm M12 150.0 mm Nero

468580

Fascia di prezzo
13,0854 € - 13,0854 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

1254519

Fascia di prezzo
3,4406 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 50.0 mm M10 90.0 mm Nero

1254543

Fascia di prezzo
10,6493 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M12 125.0 mm Nero

1254525

Fascia di prezzo
16,1336 € - 14,5639 €

Livelli di giacenza
29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 100.0 mm M16 66.0 mm Nero

1287126

Fascia di prezzo
20,6437 € - 20,6437 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 120.0 mm M24 200.0 mm Nero

1254532

Fascia di prezzo
126,9081 € - 60,4324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

1254553

Fascia di prezzo
13,7625 € - 13,7625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 100.0 mm M16 100.0 mm Nero

1287122

Fascia di prezzo
25,3611 € - 22,8822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

468564

Fascia di prezzo
2,9709 € - 2,6699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M8 60.0 mm Nero

468568

Fascia di prezzo
7,3786 € - 7,3786 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 60.0 mm M12 125.0 mm Nero

468579

Fascia di prezzo
11,7313 € - 11,7313 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 50.0 mm M10 45.0 mm Nero

1254522

Fascia di prezzo
8,7922 € - 7,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 80.0 mm M12 66.0 mm Nero

1254552

Fascia di prezzo
13,6961 € - 12,3669 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 150.0 mm Nero

1254528

Fascia di prezzo
23,1558 € - 20,8924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 120.0 mm M20 200.0 mm Nero

1254531

Fascia di prezzo
51,9656 € - 39,0419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 60.0 mm M10 125.0 mm Nero

1254549

Fascia di prezzo
11,6345 € - 11,6345 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 100.0 mm M12 125.0 mm Nero

1254536

Fascia di prezzo
22,2272 € - 20,0772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M10 45.0 mm Nero

468570

Fascia di prezzo
7,9452 € - 7,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 60.0 mm M12 66.0 mm Nero

468576

Fascia di prezzo
9,5342 € - 9,5342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 66.0 mm Nero

468581

Fascia di prezzo
10,4833 € - 9,9572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 39.0 mm M8 40.0 mm Nero

1254520

Fascia di prezzo
6,1903 € - 6,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 60.0 mm M10 45.0 mm Nero

1254523

Fascia di prezzo
9,7208 € - 8,7742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 80.0 mm M12 150.0 mm Nero

1254546

Fascia di prezzo
17,2362 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 120.0 mm M20 125.0 mm Nero

1254529

Fascia di prezzo
26,3228 € - 26,3228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 60.0 mm M8 80.0 mm Nero

1254547

Fascia di prezzo
11,1136 € - 8,7604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

1254534

Fascia di prezzo
19,2384 € - 14,2323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M8 40.0 mm Nero

468567

Fascia di prezzo
6,6325 € - 6,6325 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili 50.0 mm M10 90.0 mm Nero

468572

Fascia di prezzo
9,6033 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plastic Swivel
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M12 100.0 mm Nero

468578

Fascia di prezzo
10,9298 € - 10,9298 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

468582

Fascia di prezzo
10,5982 € - 10,5982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plastic Swivel
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 80.0 mm Nero

1254539

Fascia di prezzo
9,6627 € - 7,5997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M10 70.0 mm Nero

1254544

Fascia di prezzo
10,5913 € - 9,5619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Base imbullonata
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

1254527

Fascia di prezzo
19,2384 € - 17,3689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 120.0 mm M20 150.0 mm Nero

1254530

Fascia di prezzo
97,7769 € - 46,5604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Articolazione
    20°
Piedini regolabili 60.0 mm M10 70.0 mm Nero

1254548

Fascia di prezzo
9,5619 € - 9,5619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio