I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: PE-LD
Colore: Naturale, Nero, Bianco, Rosso
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | Colore | Materiale | H | h | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0907 € - 0,1267 € | 34317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
PE-LD
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,1837 € - 0,3343 € | In produzione |
1.126 in
28.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Natural
|
PE-LD
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,3647 € - 0,5941 € | 697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.067 in
52.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
PE-LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,0907 € | 3658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,0907 € - 0,0907 € | In produzione |
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
0,0907 € - 0,0907 € | 34988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,0907 € | 776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 16920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 721022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 12012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 4770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 28015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
0,0907 € - 0,0907 € | 10273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PE-LD
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 3966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 16450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0907 € - 0,1267 € | 12581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PE-LD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
0,1116 € - 0,1547 € | 9299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Bianco
|
PE-LD
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||
0,1035 € - 0,1848 € | In produzione |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosso
|
PE-LD
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
0,0496 € - 0,085 € | 50451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare