HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Alluminio

 (42 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Binari guida lineare in alluminio

Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.

In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Consente un movimento lineare preciso e accurato.
  • Costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Alberi in alluminio

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Morsetto connettore con piastra alla base

Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.

  • Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.
  • Disponibili per varie dimensioni di fori.
  • Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile.
Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:

Tappi sfiato

I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.

  • Favoriscono un flusso d’aria elevato.
  • Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.
  • Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi.
Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018

Cerniere a saldare - con ingrassatore

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Cerniere a saldare - Semplici

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Fermacavi - Montaggio con adesivo, in Alluminio, 2 bracci

La clip per cavi regolabile in alluminio ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Cerniere continue - Metallo

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Carrelli lineari flangiati

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

I carrelli a cuscinetti aperti sono utilizzabili solo con i supporti con guida ad asta. Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1756, SRL1755

Cappucci indicatori di livello - Prismatico

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Prevede una finestra prismatica ad alta stabilità.
  • Resistente ai graffi.
  • La guarnizione è alloggiata all’interno di una scanalatura.
  • Il design a scanalatura impedisce l’estrusione della guarnizione quando il vetro di controllo viene serrato.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR6580

Boccole per guaine di protezione

Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo. Questo previene danni e perdite e protegge i tubi dall'usura, dalla pressione e dalla corrosione.

  • Utilizzate per sigillare il manicotto su un tubo flessibile.
  • Aggraffate sul tubo.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR1098

Impugnature

Queste impugnature offrono agli operatori una presa facile e salda. Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano, eliminando sforzi e affaticamenti.

Forniscono una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni. Inoltre, migliorano il controllo e la sicurezza quando si lavora con apparecchiature e sistemi in ambito industriale.

Sono semplici da installare e rimuovere a mano. Possono anche essere collegate a varie applicazioni tra cui dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.

  • Sono costruite in modo ergonomico per stare comodamente nel palmo della mano.
  • Hanno una superficie antiscivolo, riducendo la possibilità di macchiare le mani e il rischio di dolori o lesioni.
  • Utilizzati in dispositivi palmari, utensili elettrici e sistemi di controllo di macchinari.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR70040

Ruote di livellamento

Le nostre ruote di livellamento multifunzione sono la scelta ideale per macchinari, armadi, attrezzature portatili e sistemi di trasporto. Spostate e posizionate facilmente una grossa apparecchiatura con una sola mano. La ruota è realizzata in poliammide nera e comprende un alloggiamento in alluminio. Sono disponibili numerose tipologie di montaggio e regolazione, con capacità di carico fino a 1500 Kg.

Codice Serie: SR5694

Carrelli lineari - Chiusi

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750

Morsetti Uniforce - lunghi

Questi morsetti Uniforce possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto, il che è utile in situazioni che richiedono lunghezze elevate e forze elevate. Sono estremamente resistenti, duraturi e versatili. Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.

Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. Il serraggio preciso e regolato dal movimento scorrevole e dal robusto meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e precisione eccellenti. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.

  • Utili in situazioni di lunghezze e forze elevate.
  • Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.
  • Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Materiale: Acciaio, Alluminio Codice Serie: SR12131

Morsetti manuali ad albero

Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.

Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.

Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.

  • Progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungere da meccanismo per trattenere un componente in movimento.
  • Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata.
  • Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1784

Morsetti per binario

Questi morsetti per binario sono utilizzati in combinazione con i carrelli. Realizzati per resistere a condizioni difficili come carichi pesanti o vibrazioni, offrono una presa sicura e forte sui binari e hanno una notevole resistenza e durata.

Regolando la leva di bloccaggio, le sezioni di contatto vengono spinte a contatto con il binario, fissando così il carrello in posizione. Hanno un coefficiente circolare anziché un coefficiente di attrito, una resistenza di guida ridotta e un consumo energetico inferiore.

Progettati con meccanismi speciali, consentono una facile installazione e regolazione, garantendo un collegamento saldo e robusto. Utilizzati in applicazioni pesanti come macchinari, sistemi ferroviari e applicazioni di produzione.

  • Utilizzati in combinazione con le carrozze ferroviarie.
  • Hanno un coefficiente circolare anziché un coefficiente di attrito e una resistenza di guida ridotta.
  • Utilizzati in applicazioni pesanti come macchinari, sistemi ferroviari e applicazioni di produzione.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1018CL, SRL1016CL

Clip per cavi aperta

Clip fermacavo flessibili con un braccio per fissare facilmente i fili, pur rendendoli accessibili ove necessario. Disponibili con o senza rivestimento in vinile.

Clip a P

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

Codice Serie: SR1109

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR12031

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Maniglie a trazione - ovali

Questa gamma di maniglie a trazione ha un profilo ovale piatto e una forma a ponte. Sono utilizzate spesso per aprire e chiudere porte e coperchi per impieghi gravosi.

Sono progettate ergonomicamente per una stabilità ottimale e superfici lisce. Rappresentano un'alternativa elegante e professionale. Utilizzate nei settori dell'ingegneria, della strumentazione e della costruzione di apparecchiature.

  • Hanno un profilo ovale piatto e una forma a ponte.
  • Utilizzate per aprire e chiudere porte e coperchi per impieghi gravosi.
  • Progettate per una stabilità ottimale e superfici lisce.
Materiale: Alluminio Colore: Nero, Naturale Codice Serie: SR78030

Maniglie a trazione - In metallo a U

La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.

Carrelli quadrati

Questi carrelli quadrati sono chiusi, con cuscinetti a sfera lineari autoallineanti, due guarnizioni integrate e un foro di lubrificazione. Consentono di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni con carichi pesanti.

Sono dotati di quattro boccole a sfera lineari interne, che migliorano la stabilità e la capacità di carico. Distribuiscono il carico in modo uniforme su tutto il carrello, riducendo al minimo la deflessione e massimizzando la rigidità, riducendo il pericolo di vibrazioni e garantendo prestazioni affidabili anche nelle applicazioni ad alta velocità.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, sostituendo i fermi delle sfere, le piastre terminali e le guarnizioni, sono in grado di tollerare temperature fino a +120 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Ottenete un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni con carichi pesanti.
  • Sono dotati di quattro boccole a sfera lineari interne, che migliorano la stabilità e la capacità di carico.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1759, SRL1758

  • di 2