Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Estremità dei tubi Nastro per mascheratura

 (24 categorie prodotti)


Cappucci di protezione per tubi

I cappucci di protezione per pali di recinzione sono coperture protettive che si adattano alla parte superiore dei pali o tubi di recinzione. Offrono protezione contro i danni causati dagli agenti atmosferici e il deterioramento delle applicazioni. Utilizzati nei settori residenziale e commerciale.Progettati per essere montati sulla parte superiore di pali, tubi e tubature.Contribuiscono a proteggere da danni atmosferici, sporcizia o umidità.Si installano e si rimuovono facilmente e rapidamente. Materiale: PE Colore: Bianco Codice Serie: SRF0011

Cappucci per canne da giardino

I cappucci per canne da giardino con un design a croce sono tipicamente applicati alle punte delle canne da giardino e ad altre applicazioni con aste o pali appuntiti. Sono resistenti agli agenti atmosferici e aiutano a prevenire lesioni dannose. Progettati per adattarsi a una varietà di diametri.Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.

  • Protegge l'applicazione dai danni e dalle infiltrazioni.
  • Prevenzione delle lesioni accidentali dell'utente.
Materiale: PVC Colore: Verde, Giallo Codice Serie: SR1203

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi

I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali rotondi in vinile

I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Nastro per mascheratura - Dischetti

Essentra Components offre dischi per mascheratura in 5 materiali diversi, disponibili in vari spessori e diametri. I dischi sono in grado di resistere a diversi intervalli di temperatura e vengono utilizzati in molte applicazioni..

Codice Serie: SR1058

Nastro per mascheratura - Per temperature elevate

I nostri nastri per mascheratura per alte temperature sono forniti come rotolo continuo e coprono temperature da 80C a 260C. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui. Questi nastri sono per uso generico e adatti alla maggior parte delle applicazioni a bassa temperatura, oltre a una varietà di applicazioni ad alta temperatura per soddisfare i vostri requisiti di progetto.

La gamma comprende nastri in poliestere con temperatura massima fino a 180C; la versione più sottile blu ha uno spessore di 25 micron ed è ideale per le applicazioni curve. La versione più spessa verde ha uno spessore di 38 micron e può essere usata per la verniciatura a polvere e l'anodizzazione.

Il nostro nastro in polimmide a elevate prestazioni è ideale per le applicazioni di cataforesi (e-coating). Il nastro in rotolo marrone resiste fino a una temperatura massima di 260C e resiste ad abrasione e agenti chimici.

La nostra gamma comprende un nastro Eze-Wrap in gomma siliconica in grado di resistere a una temperatura massima di +204C. Si tratta di un nastro autofondente che aderisce su se stesso per formare una massa omogenea, per una tenuta eccellente. Ideale per gli oggetti di forma irregolare.

Provate il nostro nastro telato con fibra di vetro in grado di resistere fino a 250C. Questo nastro resiste a solventi e all'abrasione, e il materiale in tessuto a maglia fitta garantisce un'ottima resistenza allo strappo. Ideale per le applicazioni ad alta pressione come la sabbiatura.

Offriamo anche una vasta gamma di nastri di carta per mascheratura, adatti a temperature da 80C a 180C, ideali per le applicazioni di verniciatura..

Codice Serie: SR1059

Nastro per mascheratura - Quadrati

I nastri per mascheratura possono resistere a temperature fino a 260C. Ideali per forme irregolari in cui tappi o cappucci risultano inadatti, tutti i nostri nastri per mascheratura possono essere rimossi senza lasciare residui. Aderisce rapidamente, consentendo un risparmio in termini di tempo.

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli da avvitare

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Puntali ovali

I puntali ovali sono destinati ad aggiungere stabilità, a proteggere il pavimento e a conferire un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi ovali, offrendo resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.

  • Progettati per fornire stabilità, protezione e un aspetto rifinito.
  • Per gambe tubolari o piedini di forma ovale.
  • Utilizzati per mobili, attrezzature e altre applicazioni.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1522

Puntali quadrati

I puntali quadrati sono destinati ad aggiungere stabilità, protezione del pavimento e un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi e le gambe quadrate, garantendo loro resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.utilizzati per prevenire che acqua, umidità, sporcizia o polvere danneggino le estremità dei tubi.Sono progettati per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubiPossono essere utilizzati nel settore automobilistico, elettrico e medicale. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1521

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461