Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(60 categorie prodotti)
Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
I pomelli a fungo danno ai prodotti un aspetto rifinito e esteticamente gradevole. Questi pomelli in plastica stampata sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui morse, macchine utensili e arredi. La forma a fungo fornisce una presa confortevole.
Codice Serie: SR6530
Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Le manopole a clessidra hanno una forma tondeggiante che ricorda una clessidra e che offre una superficie di presa solida e confortevole. Queste manopole durevoli si adattano alle applicazioni filettate e sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.
Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.
Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Le manopole zigrinate per serraggio rapido presentano una superficie zigrinata che favorisce la presa e ne semplifica la rotazione. Possono essere serrate o allentate rapidamente con le dita, senza l'ausilio di altri utensili, esercitando una leggera forza di serraggio. Questo consente di risparmiare tempo ed energie nelle situazioni in cui occorre applicare modifiche con una certa frequenza.
La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno. A questo punto è possibile bloccarla con una piccola rotazione.
Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
I nastri magnetici sono costituiti da un materiale magnetico flessibile rivestiti su un lato con un adesivo permanente. I nostri nastri adesivi magnetici possono mantenere la loro adesività anche dopo un lungo periodo di utilizzo. Vi proponiamo rotoli di nastro magnetico con adesivi per interni ed esterni: l'adesivo per interni è un adesivo a base di gomma con elevata adesività iniziale. L'adesivo per esterni è un adesivo a base di acrilico adatto alla plastica flessibile o all'esposizione alla luce solare all'aperto.
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Codice Serie: SR1985
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato
Codice Serie: SR6112
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Codice Serie: SRK0083, SR5759
Tappi di protezione filettati UNF sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Sono adatti per filettature UNF.
Codice Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029
I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Codice Serie: SR1002
I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.
Codice Serie: SR5761
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.