Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(23 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Codice Serie: SR5804
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5807
I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
Codice Serie: SR5795
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796
I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590
I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.