Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Codice Serie: SR5763
I passareggia aumentano la resistenza all'impilatura, stabilizzano e supportano i prodotti durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio. Disponibili in vari materiali e modelli per proteggere le reggette in plastica e angoli esposti.
Codice Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Le protezioni per angoli coprono completamente gli angoli appuntiti o delicati per proteggerli da eventuali danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Disponibili in diversi tipi: standard, aperte, ampliabili, per impieghi gravosi e con angolo a 3 vie.
Codice Serie: SR1041
I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati per proteggere le merci per lunghi periodi di tempo e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, scatole di distribuzione in plastica, valvole petrolchimiche, camion e rimorchi.
Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un apposito utensile (venduto separatamente). Il cavo non preformato si apre al momento del taglio per evitare manomissioni. Questi sigilli impediscono la manomissione attraverso il taglio del cavo e il riutilizzo del sigillo.
Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT con diametri di cavo di 3,5 e superiori.
Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).
Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.
La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.
ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.
Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).
I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
I nostri sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile. Il filo può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili, quindi viene tirato prima di rimanere bloccato in posizione con il corpo.
Codice Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock
I tappi di assorbimento liquidi è una soluzione innovativa per controllare i residui di fluido in eccesso in un componente. Più sicura, più facile e più pulita rispetto a un tappo standard. L'assorbimento evita i danni causati dalle perdite durante la produzione o il trasporto.
Codice Serie: SR1004
Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.
Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il pezzo durante lo stoccaggio e la verniciatura.
Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.