Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Permanente A spinta Su entrambi i lati

 (19 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nastri biadesivi a elevata aderenza

Nastro ad alta tenuta in rotoli

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Nastro ad alta tenuta pretagliato su rotolo

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Nastro per ripiani metallici

Il nastro Duraco Metal Shelf Tape è stato testato sul campo per soddisfare le esigenze di merchandising. È un efficace nastro biadesivo in schiuma che può essere rimosso da superfici non delaminate dure senza lasciare sgradevoli residui. Specifiche: Adesivo: a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) L'adesivo sul lato dello scaffale è stato specificamente formulato per essere rimosso senza lacerazione della schiuma quando attaccato a una superficie metallica. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Fissaggio profilo portaprezzi, scaffalature in metallo, magazzino/stoccaggio: etichettatura relativa all'ubicazione, scaffali di merchandising, segnaletica per ripiano metallico

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea, espositori temporanei e permanenti, elementi grafici promozionali non riutilizzabili, shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale. I rotoli corti sono ideali per essere inseriti nei kit contenenti segnaletica promozionale o temporanea di ogni genere.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Acrilico Dubl Kote

Dubl Kote acrilico è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in acrilico su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Gli adesivi in acrilico sono stabili agli UV e presentano una buona resistenza ai plastificanti. Specifiche: Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F. Segnaletica, segnaletica per esterno, terminali, collettori, deodoranti per ambienti, rivestimenti protettivi, montaggio specchi leggeri.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Gomma Dubl Kote

Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo permanente/rimovibile in schiuma con adesivo permanente estremamente su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, rimovibile sul lato di montaggio; Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Espositori temporanei e permanenti, grafica promozionale monouso. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Thick Twin Stick

I blocchi in schiuma Thick Twin con adesivo permanente su entrambi i lati possono essere utilizzati per creare un effetto 3D duraturo. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Applicazioni leggere o riempimento. Aggiunge effetti 3D. Contribuisce a creare l'effetto di solidità.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Twin Stick

I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.

Nastro biadesivo in schiuma, in pezzi - 2 lati rimovibili - Thick Remo Two

Thick Remo Two è un blocco in schiuma biadesivo utilizzato per creare un effetto 3D. Adesivo rimovibile su entrambi i lati I nostri adesivi rimovibili si rimuovono senza lasciare tracce dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo un lungo periodo di tempo. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e permanenti. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro in pellicola, in rotoli - 8606 Nastro sigillante per buste richiudibili con liner in pellicola

8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.

Nastro in pellicola, in rotoli - DK Film - Gomma

La pellicola adesiva DK Film offre l'adesività di un adesivo su gomma permanente senza lo spessore del nastro in schiuma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo. Sono disponibili due spessori di adesivo per una maggiore flessibilità di applicazione: Utilizzare il nastro di 3.0 mm per progetti meno gravosi a costi contenuti. Utilizzare il nastro di 4.5 mm per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza al taglio: Estrusioni, targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, sistemi di fissaggio in plastica

Nastro in schiuma biadesivo rimovibile - 1 lato rimovibile - Thick Remo One

Thick Remo One è un blocco in schiuma biadesivo permanente/rimovibile utilizzato per creare un effetto 3D. Un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F. Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Per applicazioni leggere o riempimento. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e semi-permanenti. Elementi grafici non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro in tessuto - DSTF - Economico

Il nastro di tessuto con liner debordante è un nastro biadesivo con supporto strappabile a mano. Il nastro DSTF per uso generico è diventato lo standard del settore con un adesivo fuso a caldo a base di gomma. Specifiche: Adesivo: permanente fuso a caldo a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 158F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 3 pollici. Applicazioni. Moduli continui. Buste. Grafiche leggere per uffici/commerciali. Poster

Nastro pelliccola in rotoli - 4813 nastro di tenuta permanente per sacchetti - Debordante

Il nastro sigillante per sacchetti 4813 è ideale per applicazioni permanenti ed è rivestito su entrambi i lati con un adesivo fuso a caldo a base di gomma ad alte prestazioni. È supportato su entrambi i lati da liner rimovibile tagliabile a filo caldo con bordi a secco debordanti, per una facile e rapida rimozione del liner. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 41F a 122F Temperatura di esercizio: da -4F a 149F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Tagliabile a caldo a bassa temperatura, maggiore velocità

Nastro pellicola in rotoli - nastro 4181 permanente/Rimovibile debordante

Il 4181 è un nastro biadesivo permanente/rimovibile con liner debordante, rivestito con gomma sintetica permanente sul lato aperto e adesivo in acrilico rimovibile sul lato chiuso. Specifiche: Conforme al Regolamento FDA 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni: cuscinetti/protezione antigraffio, montaggio poster, giunzioni, buste risigillabili, confezioni richiudibili.

Nastro transfer - ATG permanente in Acrilico applicato a mano

Il nastro ATG Duraco viene utilizzato in dispenser ATG e fornisce una rapida e semplice applicazione. Specifiche: Adesivo: Acrilico stabilizzato con fibra di vetro. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -22F a 230F Applicazioni. Poster. Segnaletiche luminose. Montaggio foto. Montaggio poster. Montaggio cartella con tasca. Giuntature. Assemblaggio prodotto

Pellicola adesiva pretagliata su rotolo - DK Film con adesivo a base di gomma

DK Film è un nastro double face in pellicola a elevata adesività con adesivo in gomma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo compresi substrati a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Applicazioni: targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, elementi di fissaggio in plastica solo per citarne alcune.