Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: PE, PP, LDPE Kleur: Geel, Zwart, Grijs, Naturel, Blauw Series Code: SRF0023, SR1062
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0277 - € 0,0431 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0284 - € 0,0442 | 4000 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,0503 - € 0,0782 | 3000 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
€ 0,0419 - € 0,0652 | 1100 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
€ 0,0351 - € 0,0547 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.